Foto professionale

Ganci di sollevamento Gancio di sollevamento 5.000 kg (11.023 lb)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza totale
27.2 pollici
690 mm
Peso
216.1 lb
98 kg
Altezza totale
38.7 pollici
982 mm

Descrizione generale

Per sollevare e posare rapidamente oggetti in cantiere.

Caratteristiche tecniche di Gancio di sollevamento 5.000 kg (11.023 lb)

Larghezza totale 27.2 pollici 690 mm
Peso 216.1 lb 98 kg
Altezza totale 38.7 pollici 982 mm
Tipo di interfaccia Attacco IT Attacco IT
Carico nominale massimo 11023.1 lb 5000 kg
Sbraccio orizzontale massimo 19.7 pollici 500 mm