Foto Studio

Straight Snow Push 3,66 m (12 ft)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Kerja
144 in
3658 mm
Berat
1347 lb
611 kg
Panjang
45 in
1143 mm

Ikhtisar

Desain yang efisien menghilangkan salju sekaligus meminimalkan lintasan serta mengurangi penumpukan garam.

Spesifikasi Produk untuk 3,66 m (12 ft)

Lebar Kerja 144 in 3658 mm
Berat 1347 lb 611 kg
Panjang 45 in 1143 mm
Ketinggian Moldboard 33.6 in 854 mm
Tinggi Keseluruhan 39.1 in 994 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler
Tipe Pinggiran Trip Karet Dengan Pinggiran Trip Karet Dengan Pinggiran Trip
Tinggi Pinggiran Trip 4.7 in 119 mm
Jumlah Pinggiran Trip 2 2
Lebar Keseluruhan 148.5 in 3772 mm

Lihat bagaimana 3,66 m (12 ft) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Compact Track Loader Cat® 289D dan Snow Push di tempat kerja di Colorado.
Snow Push Cat® sedang melakukan pekerjaan.