Foto Studio

Straight Snow Push 4,87 m (16 ft)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Kerja
192 in
4877 mm
Berat
3112.9 lb
1412 kg
Panjang
76.6 in
1945 mm

Ikhtisar

Desain yang efisien menghilangkan salju sekaligus meminimalkan lintasan serta mengurangi penumpukan garam.

Spesifikasi Produk untuk 4,87 m (16 ft)

Lebar Kerja 192 in 4877 mm
Berat 3112.9 lb 1412 kg
Panjang 76.6 in 1945 mm
Ketinggian Moldboard 34.6 in 878 mm
Tinggi Keseluruhan 42.8 in 1086 mm
Tipe Antarmuka Penerima Bucket Penerima Bucket
Tipe Pinggiran Trip Karet Dengan Pinggiran Trip Karet Dengan Pinggiran Trip
Tinggi Pinggiran Trip 7.6 in 193.5 mm
Jumlah Pinggiran Trip 2 2
Lebar Keseluruhan 198.7 in 5048 mm

Lihat bagaimana 4,87 m (16 ft) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Compact Track Loader Cat® 289D dan Snow Push di tempat kerja di Colorado.

Snow Push Cat® sedang melakukan pekerjaan.

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Compact Track Loader Cat® 289D dan Snow Push di tempat kerja di Colorado.
Snow Push Cat® sedang melakukan pekerjaan.