Foto Studio

Straight Snow Push 3,66 m (12 ft)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Kerja
144 in
3658 mm
Berat
2786.6 lb
1264 kg
Panjang
76.6 in
1945 mm

Ikhtisar

Desain yang efisien menghilangkan salju sekaligus meminimalkan lintasan serta mengurangi penumpukan garam.

Spesifikasi Produk untuk 3,66 m (12 ft)

Lebar Kerja 144 in 3658 mm
Berat 2786.6 lb 1264 kg
Panjang 76.6 in 1945 mm
Ketinggian Moldboard 34.6 in 878 mm
Tinggi Keseluruhan 42.8 in 1086 mm
Tipe Antarmuka Penerima Bucket Penerima Bucket
Tipe Pinggiran Trip Baja dengan Pinggiran Trip Baja dengan Pinggiran Trip
Tinggi Pinggiran Trip 7.6 in 193.5 mm
Jumlah Pinggiran Trip 2 2
Lebar Keseluruhan 150.7 in 3829 mm

Lihat bagaimana 3,66 m (12 ft) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Compact Track Loader Cat® 289D dan Snow Push di tempat kerja di Colorado.

Snow Push Cat® sedang melakukan pekerjaan.

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Compact Track Loader Cat® 289D dan Snow Push di tempat kerja di Colorado.
Snow Push Cat® sedang melakukan pekerjaan.

Attachment Salju Cat® di Tempat Kerja

Ikhtisar Attachment Snow Push Cat®

Fitur Snow Push Cat®

Attachment Salju Cat® di Tempat Kerja
Ikhtisar Attachment Snow Push Cat®
Fitur Snow Push Cat®