Photo en studio

Brosses orientables Hydraulique BA22, 12 V, métallique/polypropylène

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur hors tout
94.5 in
2400 mm
Largeur de balayage
86.6 in
2200 mm
Diamètre du balai
27.6 in
700 mm

Aperçu

Utilisée pour le nettoyage des aires de stationnement, sites industriels, scieries, pistes d'aéroport, rues, allées et voies de circulation.

Spécifications produit pour Hydraulique BA22, 12 V, métallique/polypropylène

Largeur hors tout 94.5 in 2400 mm
Largeur de balayage 86.6 in 2200 mm
Diamètre du balai 27.6 in 700 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Hauteur 51.2 in 1300 mm
Longueur 60.4 in 1535 mm
Poids 903.9 lb 410 kg
Débit hydraulique optimal 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm)
Pression hydraulique optimale 150-260 bar (2176-3771 psi) 150-260 bar (2176-3771 psi)
Cylindrée du moteur 15 in³/tr 245 cm³/tr
Vitesse du balai au débit maximal 306 tr/min 306 tr/min
Largeur de balayage - Inclinée (à ± 30 degrés) 74.8 in 1900 mm
Largeur hors tout - Inclinée (à ± 30 degrés) 82.7 in 2100 mm
Mode de transmission Entraînement direct Entraînement direct
Type d'interface Assemblage du crochet requis Assemblage du crochet requis
Tension 12 V 12 V
Type de tension 12 V 12 V

Découvrez comment Hydraulique BA22, 12 V, métallique/polypropylène se compare aux produits fréquemment comparés.