Photo en studio

Balayeuses-ramasseuses BP25

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur hors tout
106.3 in
2700 mm
Largeur de balayage
98.4 in
2500 mm
Diamètre du balai
27.6 in
700 mm

Aperçu

Les balayeuses-ramasseuses Cat® assurent le ramassage des saletés et débris sur toute une série de surfaces.

Spécifications produit pour BP25

Largeur hors tout 106.3 in 2700 mm
Largeur de balayage 98.4 in 2500 mm
Diamètre du balai 27.6 in 700 mm
Débit hydraulique requis 3e vanne 3e vanne
Hauteur 51.2 in 1300 mm
Longueur 72 in 1830 mm
Poids 1433 lb 650 kg
Pression hydraulique optimale 150-260 bar (2176-3771 psi) 150-260 bar (2176-3771 psi)
Cylindrée du moteur 11.9 in³/tr 195 cm³/tr
Vitesse du balai au débit maximal 385 TR/MIN 385 TR/MIN
Capacité de la trémie 0.9 yd³ 0.66 m³
Tension 12 V 12 V
Mode de transmission Entraînement direct Entraînement direct
Type d'interface Assemblage du crochet requis Assemblage du crochet requis

Découvrez comment BP25 se compare aux produits fréquemment comparés.