Photo en studio

Balayeuses-ramasseuses BP22

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur hors tout
94.5 in
2400 mm
Largeur de balayage
86.6 in
2200 mm
Diamètre du balai
27.6 in
700 mm

Aperçu

Les balayeuses-ramasseuses Cat® assurent le ramassage des saletés et débris sur toute une série de surfaces.

Spécifications produit pour BP22

Largeur hors tout 94.5 in 2400 mm
Largeur de balayage 86.6 in 2200 mm
Diamètre du balai 27.6 in 700 mm
Débit hydraulique requis 3ème fonction 3ème fonction
Hauteur 51.2 in 1300 mm
Longueur 72 in 1830 mm
Poids 1278.7 lb 580 kg
Débit hydraulique optimal 20-80 L/min (5-21 US gpm) 20-80 L/min (5-21 US gpm)
Pression hydraulique optimale 150-260 bar (2176-3771 psi) 150-260 bar (2176-3771 psi)
Cylindrée du moteur 15 in³/tr 245 cm³/tr
Vitesse du balai au débit maximal 306 tr/min 306 tr/min
Capacité de la trémie 0.7 yd³ 0.55 m³
Tension 12 V 12 V
Mode de transmission Entraînement direct Entraînement direct
Type d'interface Assemblage du crochet requis Assemblage du crochet requis

Découvrez comment BP22 se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Balayeuse-ramasseuse Cat® au travail (représentée avec kit de contrôle de la poussière en option, kit de réservoir d'eau et balai pour caniveau)

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Balayeuse-ramasseuse Cat® au travail (représentée avec kit de contrôle de la poussière en option, kit de réservoir d'eau et balai pour caniveau)