MH3260

Pelles pour manutention à chaînes MH3260

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C13 Cat
C13 Cat
Poids en ordre de marche
133200 lb
60420 kg
Portée maximale
59.1 ft
18000 mm

Vue d'ensemble

PUISSANCE, PRODUCTIVITÉ ET CONFORT

La Cat® MH3260 offre des performances supérieures pour vos applications de manutention. Dotée d'une cabine spacieuse et ergonomique, la MH3260 offre un environnement de travail confortable pour rester productif toute la journée. Des intervalles d'entretien plus longs et une consommation de carburant plus faible pour offrir des coûts d'exploitation jusqu'à 20 % inférieurs. La MH3260 vous fournit la sécurité et la fiabilité dont vous avez besoin pour vos applications les plus difficiles.

Avantages

PERFORMANCES PERFORMANCES

Le nouveau moteur, le circuit de refroidissement du ventilateur à inversion de sens et le train de roulement grande largeur à variable mécanique aident à optimiser le rendement de la machine.

JUSQU'À 20% COÛTS D'EXPLOITATION RÉDUITS

Avec des intervalles d'entretien prolongés et moins de connexions et de flexibles, travaillez plus pour des coûts plus faibles par rapport au modèle antérieur.

CONFORT ERGONOMIQUE Excellente facilité d'entretien

Une nouvelle cabine, plus spacieuse, offre l'espace et la visibilité dont vous avez besoin pour vous permettre de travailler confortablement et en toute sécurité tout au long de la journée.

JUSQU'À 34% D'ÉMISSIONS DE CO2 EN MOINS

La MH3260 émet jusqu'à 34 % de CO2 en moins que la MH345C précédente.

Spécifications produit pour MH3260

Modèle de moteur C13 Cat C13 Cat
Puissance nette – ISO 9249 424 HP 316 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 430 HP (unités métriques) 430 HP (unités métriques)
Puissance moteur – ISO 14396 425 HP 317 kW
Puissance moteur – ISO14396 (DIN) 431 HP (unités métriques) 431 HP (unités métriques)
Alésage 5 in 130 mm
Course 6 in 157 mm
Cylindrée 763 in³ 12.5 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 800 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 800 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Performances en pente 30°/58% 30°/58%
Vitesse de translation maximale 3 mile/h 4.8 km/h
Effort de traction à la barre d'attelage maximal 53729 lbf 239 kN
Circuit principal - débit maximal (2 pompes) - Translation 206 gal(US)/min 779 l/min
Pression maximale - Équipements 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 3771 psi 26000 kPa
Poids en ordre de marche 133200 lb 60420 kg
Contenance du réservoir de carburant 188.9 gal (US) 715 l
Circuit de refroidissement 13.7 gal (US) 52 l
Huile moteur (avec filtre) 10.6 gal (US) 40 l
Réducteur d'orientation - Chacun 2.8 gal (US) 10.5 l
Réducteur – Chacun 4 gal (US) 15 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 145.3 gal (US) 550 l
Réservoir hydraulique 57.3 gal (US) 217 l
Réservoir de DEF 12.2 gal (US) 46 l
Vitesse d'orientation 8 tr.min 8 tr.min
Couple d'orientation 137924 ft·lbf 187 kN·m
Flèche MH 9,9 m (32'6") MH 9,9 m (32'6")
Bras Industrielle 9,1 m (29'10") Industrielle 9,1 m (29'10")
Hauteur d'expédition (avec OPG, sans bras) 11.8 ft 3580 mm
Longueur d'expédition (sans bras) 45 ft 13710 mm
Longueur de la machine (sans flèche/bras) 46.5 ft 13270 mm
Rayon d'encombrement arrière 12.3 ft 3760 mm
Garde au sol du contrepoids 4.7 ft 1420 mm
Hauteur de la cabine – Abaissée 11.6 ft 3540 mm
Hauteur de cabine – Abaissée avec OPG 11.8 ft 3580 mm
Hauteur de cabine - Relevée 19.8 ft 6030 mm
Hauteur de cabine – Relevée avec OPG 20.3 ft 6175 mm
Garde au sol 2.33 ft 710 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 14.3 ft 4340 mm
Longueur des chaînes 17.6 ft 5370 mm
Largeur du châssis supérieur (passerelles et mains courantes comprises) 12.6 ft 3830 mm
Voie des chaînes – Position rentrée 10.6 ft 3220 mm
Voie des chaînes : position sortie 12.2 ft 3720 mm
Largeur du train de roulement - Rentré, patins de 750 mm (30") 13.2 ft 4010 mm
Portée maximale 59.1 ft 18000 mm
Flèche Flèche MH 9,9 m (32'6") Flèche MH 9,9 m (32'6")
Bras Industrielle 9,1 m (29'10") Industrielle 9,1 m (29'10")
Hauteur maximale 58.5 ft 17820 mm
Hauteur minimum 10 ft 3120 mm
Rayon d'encombrement minimal – Avant 13.1 ft 4000 mm
Profondeur maximale 26.8 ft 8150 mm
Hauteur de tige de flèche 39.8 ft 12120 mm
Nota (1) Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,2 kg (2,64 lb) de réfrigérant, soit un équivalent de CO2 de 1,716 tonne métrique (1,892 tonne US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,2 kg (2,64 lb) de réfrigérant, soit un équivalent de CO2 de 1,716 tonne métrique (1,892 tonne US).

MH3260 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche de pelle pour manutention 9,9 m (32'6")

CABINE

  • Cabine avec cadre TOPS insonorisé avancé et supports en caoutchouc
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Siège premium à suspension pneumatique avec appuie-tête, radiateur et ventilateur

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batterie sans entretien
  • Éclairages extérieurs à diode (intégrés au coffre de rangement et montés sur les côtés de la flèche et du bras)
  • Module de fusibles
  • Compatible avec appareil électronique ET

MOTEUR

  • Alternateur 115 A
  • Capacité de démarrage à froid de -32 °C (-25 °F)
  • Refroidissement en cas de température élevée jusqu'à 52 °C (126 °F)
  • Commande automatique du régime moteur
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Filtre à air avec préfiltre intégré
  • Circuit de refroidissement côte à côte vertical

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • SmartBoom™
  • Soupape de commande principale électrique
  • Préchauffage automatique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Pompe principale hydraulique
  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras
  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Moyenne pression (grappin rotatif) et soupape de rehausse de cabine
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Bonne fonctionnalité de rotation

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Barrière électronique 2D
  • Caméras de recul et latérales
  • Main courante et poignée côté droit
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt secondaire du moteur
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Outil/coffre de rangement externe verrouillable et compartiment de vidange de carburant
  • Sectionneur verrouillable
  • Ensemble de rétroviseurs pour visibilité standard

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S∙O∙S℠)
  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement à voie variable
  • Patins de chaîne à triple arête de 750mm (30")
  • Contrepoids de 12 000 kg (26 460 lb)
  • Soupape de commande principale électrique

MH3260 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Bras industriel de 7,4 m (24'5")
  • Bras industriel de 9,1 m (29'10")

CABINE

  • Protections du conducteur (OPG)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur, 25kW avec câblage au niveau de l'extrémité du bras

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Éclairage d'inspection
  • Visibilité à 360°

Découvrez comment MH3260 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

MH3260

MH3260

Direction Stick Steer pour pelles hydrauliques Cat®

Direction Stick Steer pour pelles hydrauliques Cat®