MH3026

Pelles pour manutention sur pneus MH3026

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C7.1 Cat
C7.1 Cat
Poids en ordre de marche maximal
64370 lb
29200 kg
Portée maximale
42.7 ft
13000 mm

Vue d'ensemble

DÉPLACEZ PLUS DE MATÉRIAUX AVEC STABILITÉ ET DE FAIBLES COÛTS D'EXPLOITATION

Nous sommes conscients qu'en matière d'équipements de manutention, votre succès est lié à votre productivité et à des coûts d'exploitation réduits. La MH3026 Cat® intègre des technologies simples à utiliser, une cabine repensée pour plus de confort et des options de machine supplémentaires pour s'adapter à vos activités. Ajoutez à ces fonctionnalités des coûts d'exploitation réduits de 10 %, et vous bénéficiez de la sécurité, de la qualité et de la fiabilité d'un produit qui vous offrira les performances supérieures dont vous avez besoin pour vos applications de manutention en intérieur les plus complexes.

Avantages

PERFORMANCES PERFORMANCES

Travaillez plus rapidement grâce à un couple de rotation jusqu'à 15 % supérieur. Une portée permettant d'atteindre jusqu'à 13 m (42'8") vous permet de déplacer plus de matériaux sans repositionnement de la machine.

Jusqu'à 10%

Avec des intervalles d'entretien prolongés et moins de connexions et de flexibles, travaillez plus pour des coûts plus faibles par rapport au modèle antérieur.

PLUS EFFICACITÉ DU CONDUCTEUR

Équipement en usine du plus haut niveau de technologies standard du secteur comme la barrière électronique 2D et Payload. Conception de cabine ergonomique avec commande de direction par manipulateur de série améliorant l'efficacité et le confort du conducteur.

Spécifications produit pour MH3026

Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat
Puissance nette – ISO 9249 171 HP 128 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 174 HP (unités métriques) 174 HP (unités métriques)
Puissance moteur maximale - ISO 14396 174 HP 129 kW
Puissance moteur – ISO14396 (DIN) 176 HP (unités métriques) 176 HP (unités métriques)
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 427.8 in³ 7 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Performances maximales en côte (23 500 kg/51 810 lb) 52 52
Vitesse de translation maximale (avec le volant) 12.4 mile/h 20 km/h
Vitesse de translation maximale (avec manipulateurs) 9.3 mile/h 15 km/h
Effort de traction à la barre d'attelage 28551 lb/ft 127 kN
Pression maximale - Équipements 5366 psi 37000 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 5656 psi 39000 kPa
Poids en ordre de marche maximal 64370 lb 29200 kg
Poids en ordre de marche minimal 58200 lb 26400 kg
Contenance du réservoir de carburant 109.9 gal (US) 416 l
Huile moteur 5.3 gal (US) 20 l
Réservoir hydraulique 55.2 gal (US) 209 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 91.1 gal (US) 345 l
Essieu arrière, carter (différentiel) 3.7 gal (US) 14 l
Essieu directeur avant, différentiel 2.9 gal (US) 11 l
Transmission Powershift 0.7 gal (US) 2.5 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel 7.9 gal (US) 30 l
Circuit de refroidissement 10.6 gal (US) 40 l
Réducteur - Chacun 0.7 gal (US) 2.5 l
Couple d'orientation maximal 51800 ft·lbf 70 kN·m
Flèche Flèche MH 7,5 m (24'7") Flèche MH 7,5 m (24'7")
Bras Bras spécial de manutention 6,0 m (19'8") Bras spécial de manutention 6,0 m (19'8")
Hauteur d'expédition (avec OPG, sans bras) 11.1 ft 3375 mm
Longueur d'expédition 35.1 ft 10700 mm
Longueur en ordre d'expédition (avec lame) 36.8 ft 11190 mm
Longueur de la machine 17.9 ft 5450 mm
Longueur de la machine (avec lame) 20.1 ft 6115 mm
Rayon d'encombrement arrière 9.2 ft 2800 mm
Garde au sol du contrepoids 4.3 ft 1305 mm
Hauteur de cabine – Abaissée 11 ft 3350 mm
Hauteur de cabine – Abaissée avec OPG 11.1 ft 3375 mm
Hauteur de cabine - Relevée 18.9 ft 5750 mm
Hauteur de cabine – Relevée avec OPG 5775 ft 18.9 mm
Empattement 9 ft 2750 mm
Largeur en ordre d'expédition 9.9 ft 2990 mm
Garde au sol 1.1 ft 320 mm
Longueur du train de roulement 17.4 ft 5300 mm
Longueur du train de roulement (avec lame) 19.6 ft 5970 mm
Largeur du châssis supérieur (mains courantes comprises) 9 ft 2740 mm
Portée maximale 42.7 ft 13000 mm
Flèche Flèche MH 7,5 m (24'7") Flèche MH 7,5 m (24'7")
Bras Bras spécial de manutention 6,0 m (19'8") Bras spécial de manutention 6,0 m (19'8")
Hauteur maximale 46.9 ft 14270 mm
Hauteur de vidage minimale 12.5 ft 3810 mm
Portée maximale au niveau du sol 42.2 ft 12850 mm
Profondeur maximale 9.8 ft 2970 mm
Hauteur de tige de flèche 30.5 ft 9300 mm

MH3026 Équipement standard

Nota

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Cabine

  • Cabine insonorisée avancée TOPS (conforme ISO 12117-2)
  • Moniteur à écran tactile 10"
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Plafonnier à diodes

Technologie Cat

  • Cat VisionLink®
  • Cat Payload

Circuit électrique

  • Phares et clignotants, avant et arrière
  • Batteries sans entretien
  • Projecteur sur châssis à diode, projecteurs sur flèche côté gauche/côté droit, projecteurs de la cabine : 1 800 lumens
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable

Entretien et maintenance

  • Système de lubrification automatique pour circuit d'équipement et de pivotement
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S∙O∙S℠)
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

Moteur

  • Moteur turbo diesel C7.1 Cat
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Arrêt automatique du moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (125 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Ventilateurs de refroidissement électrique à vitesse variable avec fonction d'inversion de sens de marche automatique

Circuit hydraulique

  • Soupape de commande principale électrique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Frein de tourelle automatique
  • Pompe d'orientation spécifique séparée
  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras
  • Circuit auxiliaire moyenne pression
  • Filtre hydraulique principal de type élément
  • SmartBoom™
  • SmartStick
  • Mode levage de charges lourdes

Sécurité et protection

  • Caméras de vision arrière et sur le côté droit
  • Contacteur d'arrêt secondaire du moteur
  • Sectionneur verrouillable
  • Barrière électronique 2D et protection de la cabine

Train de roulement et structures

  • Contrepoids de 5 700 kg (12 500 lb)
  • Traction intégrale
  • Blocage automatique du frein/de l'essieu
  • Vitesse d'approche lente
  • Essieux extra – robustes, système de freinage à disque et moteur de translation sophistiqués et puissance de freinage réglable
  • Essieu avant oscillant verrouillable avec point de graissage à distance

MH3026 Options

Nota

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Flèches et bras

  • Flèche droite MH de 6,9 m (22'8")
  • Flèche droite MH 7,5 m (24'7"')
  • Bras MH droit 5,0 m (16'5")
  • Bras spécial de manutention MH 5,5 (18'1)
  • Bras spécial de manutention MH 6,0 m (19'8")
  • Timonerie de godet avec œilleton de levage de type B

Cabine

  • Cabine Deluxe : siège à suspension pneumatique, chauffant, écran tactile 10"
  • Cabine Premium : siège à chauffage et refroidissement avec suspension réglable automatique, moniteur à écran tactile de 10"
  • Pare-brise feuilleté fixe monobloc et fenêtre de toit (verre P5A)
  • Pare-brise feuilleté fixe en deux parties et fenêtre de toit (verre P8B)
  • Relais auxiliaire
  • Protections du conducteur (OPG)

Circuit électrique

  • Pompe de ravitaillement électrique

Sécurité et protection

  • Visibilité à 360°
  • Avertisseur de translation
  • Éclairage d'inspection

Train de roulement et structures

  • Train de roulement 2,99 m (9'10") de large
  • Train de roulement grande largeur 2,99 m (9'10") avec lame de poussée
  • Pneus tandem bandage plein 10.00-20
  • Pneumatiques doubles 11.00-20 16

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Payload pour les pelles pour manutention

    Les pelles pour manutention de nouvelle génération effectuent tous types de tâches : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les pelles pour manutention de nouvelle génération effectuent tous types de tâches : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie

Découvrez comment MH3026 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

MH3026

MH3026