MH3050

Pelles pour manutention sur pneus MH3050

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C9.3B Cat
C9.3B Cat
Poids en ordre de marche maximal
110250 lb
50000 kg
Portée maximale
59.3 ft
18060 mm

Vue d'ensemble

PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE

La MH3050 Cat® offre un rendement supérieur dans sa catégorie. Un large train de roulement et une empreinte au sol de grande envergure maintiennent la machine bien en place tandis que les options de flèche et de bras se combinent pour fournir une porté de 18 m (59’1”). La MH3050 associe les composants de pelles hydrauliques Cat de nouvelle génération et la cabine d'une pelle pour manutention afin de vous offrir une productivité optimisée, un plus grand confort et la fiabilité que vous êtes en droit d'attendre de votre machine.

Avantages

Exceptionnel Le rendement

La portée pouvant atteindre jusqu'à 18 m (59'1") vous permet de déplacer plus de matériau sans repositionner la machine tandis que le large train de roulement vous aide à obtenir une stabilité à 360 degrés. Ajoutez l'alternateur de 25 kW disponible en option avec des commandes de fonctionnement de l'aimant intégrées.

Conception éprouvée Fiabilité

La MH3050 comprend des composants éprouvés conçus pour supporter les applications les plus difficiles. Vous pouvez compter sur votre machine pour obtenir la longue durée de vie et la fiabilité que vous êtes en droit d'attendre des produits Cat.

Confort confort

Manœuvrez avec facilité grâce aux options de confort de la cabine et une meilleure visibilité avec une vue à 360°.

Spécifications produit pour MH3050

Modèle de moteur C9.3B Cat C9.3B Cat
Puissance nette – ISO 9249 346 HP 258 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 351 HP (unités métriques) 351 HP (unités métriques)
Puissance moteur – ISO 14396 347 HP 259 kW
Puissance moteur – ISO14396 (DIN) 352 HP (unités métriques) 352 HP (unités métriques)
Alésage 4.5 in 115 mm
Course 5.9 in 149 mm
Cylindrée 568 in³ 9.3 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 900 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 900 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Effort de traction à la barre d'attelage 40915 lb/ft 182 kN
Vitesse de translation maximale 11.2 mile/h 18 km/h
Pression maximale - Équipements 4496 psi 31000 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 4264 psi 29400 kPa
Poids en ordre de marche maximal 110250 lb 50000 kg
Poids en ordre de marche minimal 105800 lb 48000 kg
Contenance du réservoir de carburant 158.5 gal (US) 600 l
Circuit de refroidissement 10.6 gal (US) 40 l
Huile moteur 8.5 gal (US) 32 l
Réducteur – Chacun 1.2 gal (US) 4.5 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 111.7 gal (US) 423 l
Réservoir hydraulique 49.1 gal (US) 186 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel 21.1 gal (US) 80 l
Essieu arrière, carter (différentiel) 10.6 gal (US) 40 l
Essieu directeur avant, différentiel 10.6 gal (US) 40 l
Transmission Powershift 0.8 gal (US) 3 l
Vitesse d'orientation 7 tr/min 7 tr/min
Couple d'orientation maximal 105820 ft·lbf 143 kN·m
Flèche MH de 10,95 m (35'11") MH de 10,95 m (35'11")
Bras Industriel 8,3 m (27'3") Industriel 8,3 m (27'3")
Hauteur d'expédition (avec OPG, sans bras) 12.2 ft 3720 mm
Longueur d'expédition 48.7 ft 14840 mm
Longueur de la machine 22.5 ft 6850 mm
Rayon d'encombrement arrière 11.6 ft 3520 mm
Garde au sol du contrepoids 5.3 ft 1630 mm
Hauteur de cabine – Abaissée 12 ft 3670 mm
Hauteur de cabine – Abaissée avec OPG 12.2 ft 3720 mm
Hauteur de cabine - Relevée 18.4 ft 6260 mm
Hauteur de cabine – Relevée avec OPG 20.7 ft 6310 mm
Empattement 11.2 ft 3400 mm
Largeur en ordre d'expédition 11.4 ft 3490 mm
Garde au sol 0.9 ft 310 mm
Longueur du train de roulement 22.2 ft 6750 mm
Largeur du châssis supérieur (mains courantes comprises) 10.2 ft 3110 mm
Portée maximale 59.3 ft 18060 mm
Flèche Flèche de la MH de 10,95 m (35'11") Flèche de la MH de 10,95 m (35'11")
Bras Industriel 8,3 m (27'3") Industriel 8,3 m (27'3")
Hauteur maximale 62.4 ft 19030 mm
Hauteur de vidage minimale 17.5 ft 5530 mm
Portée maximale au niveau du sol 59.3 ft 18060 mm
Profondeur maximale 18.9 ft 5760 mm
Hauteur de tige de flèche 44.2 ft 13470 mm
Nota (1) Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,25 kg (2,76 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,787 tonnes métriques (1,970 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,25 kg (2,76 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,787 tonnes métriques (1,970 tonnes US).

MH3050 Équipement standard

Nota

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Bras et flèche

  • Flèche de manutention droite de 10,95 m (35'11")
  • Bras industriel de 8,3 m (27'3")

Cabine

  • Cabine certifiée avec cadre TOPS insonorisé avancé et supports en caoutchouc
  • Siège Premium à chauffage et refroidissement avec suspension pneumatique et appuie-tête
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")

Technologie Cat

  • VisionLink®
  • Cat Payload
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance

Équipement électrique

  • Feux à diode sur la flèche, le bras et la cabine
  • Feux à diode sur châssis et contrepoids
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Batteries sans entretien
  • Coupe-batterie électrique centralisé

Moteur

  • Commande automatique du régime moteur
  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Désactivation à distance
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (125 °F)
  • Fonctionnalité de démarrage à froid pour -32 °C (-25 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Système de filtration de carburant à deux étages avec séparateur d'eau et indicateur
  • Démarrage sécurisé avec code de numéro personnel d'identification (PIN)
  • Ventilateurs de refroidissement hydraulique à vitesse variable avec fonction d'inversion de sens de marche automatique

Circuit hydraulique

  • SmartBoom™
  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras
  • Circuits de régénération de bras et de flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Manipulateurs avec deux curseurs
  • Moyenne pression (grappin rotatif) et soupape de rehausse de cabine
  • Possibilité d'installer une pompe et circuit d'alternateur supplémentaires
  • Bonne fonctionnalité de rotation
  • Direction à manipulateur
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Puissance hydraulique réglable
  • Sélecteur de grille de commande

Sécurité et protection

  • Barrière électronique 2D et protection de la cabine
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Avertisseur de translation
  • Signal/klaxon d'avertissement
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire dans la cabine accessible au niveau du sol
  • Récepteur Bluetooth®
  • Tôle antidérapante et boulons à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien

Entretien et maintenance

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S∙O∙S℠)
  • Prééquipement entretien QuickEvac™
  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
  • Système de lubrification automatique pour circuit d'équipement et de pivotement

Train de roulement et structures

  • Traction intégrale
  • Blocage automatique du frein/de l'essieu
  • Vitesse d'approche lente
  • Blocage électronique de tourelle et de translation
  • Essieux extra-robustes, système de freinage à disque et moteur de translation sophistiqués, puissance de freinage réglable
  • Essieu avant oscillant verrouillable avec point de graissage à distance
  • Marchepieds d'accès et une seule boîte à outils au niveau du train de roulement
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses
  • Contrepoids de 9 000 kg (19 850 lb)

MH3050 Options

Nota

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Cabine

  • Protections du conducteur (OPG)

Équipement électrique

  • Alternateur, 25kW avec câblage au niveau de l'extrémité du bras

Moteur

  • Porte de refroidissement avec filtre à maille fine intégré

Circuit hydraulique

  • Huile hydraulique biodégradable Cat BIO HYDO™ Advanced

Sécurité et protection

  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Visibilité à 360°
  • Gyrophare de cabine

Train de roulement et structures

  • Pneus tandem à bandage plein 12.00-24
  • Pneus tandem à bandage plein 14.00-24
  • Marchepieds d'accès arrière au niveau du train de roulement

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Payload pour les pelles pour manutention

    Les pelles pour manutention de nouvelle génération effectuent tous types de tâches : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les pelles pour manutention de nouvelle génération effectuent tous types de tâches : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Barrière électronique Cat 2D pour pelles hydrauliques

    La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

Découvrir la technologie
  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment MH3050 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

MH3050

Une MH3050 en train de charger du matériau dans une plate-forme de tombereau

Manutention de ferraille avec une MD3050

Alternateur de la Pelle pour manutention MH3050

Cabine de la MH3050

MH3050
Une MH3050 en train de charger du matériau dans une plate-forme de tombereau
Manutention de ferraille avec une MD3050
Alternateur de la Pelle pour manutention MH3050
Cabine de la MH3050