MH3250

Pelles pour manutention à chaînes MH3250

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C9.3B Cat
C9.3B Cat
Poids en ordre de marche
107700 lb
48850 kg
Portée maximale
52.5 ft
16010 mm

Vue d'ensemble

PRODUCTIVITÉ ET CONFORT MAXIMUM

La MH3250 Cat® offre des performances supérieures pour vos applications de manutention. Dotée d'une cabine spacieuse et ergonomique, la MH3250 offre un environnement de travail confortable pour rester productif toute la journée. Des intervalles d'entretien plus longs et une réduction de la consommation de carburant pouvant atteindre 15 % pour offrir des coûts d'exploitation jusqu'à 20 % inférieurs. La MH3250 vous fournit la sécurité et la fiabilité dont vous avez besoin pour vos applications les plus difficiles.

Avantages

PERFORMANCES PERFORMANCES

Le nouveau moteur, le circuit de refroidissement du ventilateur à inversion de sens et le train de roulement grande largeur à variable mécanique aident à optimiser le rendement de la machine.

JUSQU'À 20% COÛTS D'EXPLOITATION RÉDUITS

Avec des intervalles d'entretien prolongés et moins de connexions et de flexibles, travaillez plus pour des coûts plus faibles par rapport au modèle antérieur.

CONFORT ERGONOMIQUE

Une nouvelle cabine, plus spacieuse, offre l'espace et la visibilité dont vous avez besoin pour vous permettre de travailler confortablement et en toute sécurité tout au long de la journée.

JUSQU'À 35% D'ÉMISSIONS DE CO2 EN MOINS

La MH3250 émet jusqu'à 35 % de CO2 en moins que la précédente 330D MH.

Spécifications produit pour MH3250

Modèle de moteur C9.3B Cat C9.3B Cat
Puissance nette – ISO 9249 311 HP 232 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 315 HP (unités métriques) 315 HP (unités métriques)
Puissance moteur – ISO 14396 314 HP 234 kW
Puissance moteur – ISO14396 (DIN) 318 HP (unités métriques) 318 HP (unités métriques)
Alésage 5 in 115 mm
Course 6 in 149 mm
Cylindrée 568 in³ 9.3 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 800 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 800 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Performances en pente 35°/70% 35°/70%
Vitesse de translation maximale 2.1 mile/h 3.4 km/h
Effort de traction à la barre d'attelage maximal 55281 lbf 246 kN
Vitesse de translation maximale 2.1 mile/h 3.3 km/h
Circuit principal – débit maximal (2 pompes) – Équipement 148 gal(US)/min 558 l/min
Pression maximale - Équipements 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 4061 psi 32000 kPa
Poids en ordre de marche 107700 lb 48850 kg
Contenance du réservoir de carburant 158.5 gal (US) 600 l
Circuit de refroidissement 10.6 gal (US) 40 l
Huile moteur (avec filtre) 8.5 gal (US) 32 l
Réducteur d'orientation - Chacun 4.8 gal (US) 18 l
Réducteur – Chacun 4 gal (US) 15 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 98.5 gal (US) 373 l
Réservoir hydraulique 42.5 gal (US) 161 l
Réservoir de DEF 21.1 gal (US) 80 l
Vitesse d'orientation 8 tr.min 8 tr.min
Couple d'orientation 104734 ft·lbf 142 kN·m
Flèche MH 9,2 m (30'2") MH 9,2 m (30'2")
Bras Industriel 7,6 m (24'11") Industriel 7,6 m (24'11")
Hauteur d'expédition (avec OPG, sans bras) 11.8 ft 3570 mm
Longueur d'expédition (sans bras) 41.8 ft 12700 mm
Longueur de la machine (sans flèche/bras) 14.3 ft 12610 mm
Rayon d'encombrement arrière 11.6 ft 3530 mm
Garde au sol du contrepoids 4.7 ft 1410 mm
Hauteur de la cabine – Abaissée 11.5 ft 3500 mm
Hauteur de cabine – Abaissée avec OPG 11.8 ft 3570 mm
Hauteur de cabine - Relevée 19.8 ft 6020 mm
Hauteur de cabine – Relevée avec OPG 20.3 ft 6160 mm
Garde au sol 2.3 ft 700 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 14.3 ft 4340 mm
Longueur des chaînes 17.6 ft 5350 mm
Largeur du châssis supérieur (passerelles et mains courantes comprises) 12.5 ft 3820 mm
Voie des chaînes – Position rentrée 10.6 ft 3220 mm
Voie des chaînes : position sortie 12.2 ft 3720 mm
Largeur du train de roulement rentré, patins de 600mm (24”) 13.2 ft 4010 mm
Portée maximale 52.5 ft 16010 mm
Flèche MH 9,2 m (30'2") MH 9,2 m (30'2")
Bras Industriel 7,6 m (24'11") Industriel 7,6 m (24'11")
Hauteur maximale 55.3 ft 16850 mm
Hauteur minimum 13.4 ft 4090 mm
Rayon d'encombrement minimal – Avant 12.8 ft 3870 mm
Profondeur maximale 23.3 ft 7090 mm
Hauteur de tige de flèche 37.6 ft 11450 mm
Nota (1) Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,2 kg (2,64 lb) de réfrigérant, soit un équivalent de CO2 de 1,716 tonne métrique (1,892 tonne US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,2 kg (2,64 lb) de réfrigérant, soit un équivalent de CO2 de 1,716 tonne métrique (1,892 tonne US).
Recyclabilité 97% 97%

MH3250 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche de pelle pour manutention de 9,2 m (30'2")

CABINE

  • Cabine avec cadre TOPS insonorisé avancé et supports en caoutchouc
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Siège premium à suspension pneumatique avec appuie – tête, radiateur et ventilateur

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batterie sans entretien
  • Éclairages extérieurs à diode (intégrés au coffre de rangement et montés sur les côtés de la flèche et du bras)
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Module de fusibles
  • Compatible avec appareil électronique ET

MOTEUR

  • Alternateur 115 A
  • Capacité de démarrage à froid de -32 °C (-25 °F)
  • Refroidissement en cas de température élevée jusqu'à 52 °C (126 °F)
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Arrêt automatique du moteur
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Circuit de refroidissement horizontal à plan unique 3

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • SmartBoom™
  • Soupape de commande principale électrique
  • Verrouillage préchauffage et froid automatique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Pompe principale hydraulique
  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras
  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Moyenne pression (grappin rotatif) et soupape de rehausse de cabine
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Bonne fonctionnalité de rotation

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Barrière électronique 2D
  • Caméras de vision arrière et sur le côté droit
  • Main courante et poignée côté droit
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt secondaire du moteur
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Outil/coffre de rangement externe verrouillable et compartiment de vidange de carburant
  • Sectionneur verrouillable
  • Ensemble de rétroviseurs pour visibilité standard

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S∙O∙S℠)
  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement à voie variable
  • Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")
  • Contrepoids de 6 800 kg (14 990 lb)
  • Œillet de remorquage sur le châssis de base

MH3250 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Bras industriel de 6,1 m (20'0")
  • Bras industriel de 7,6 m (24'11")

CABINE

  • Protections du conducteur (OPG)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur, 25kW avec câblage au niveau de l'extrémité du bras

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Éclairage d'inspection
  • Visibilité à 360°

Découvrez comment MH3250 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

MH3250

MH3250

Direction Stick Steer pour pelles hydrauliques Cat®

Direction Stick Steer pour pelles hydrauliques Cat®