Ancho | 47.2 pulg 1200 mm |
Capacidad | 15.2 pie³ 430 L |
Peso | 705.5 lb 320 kg |
Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 36.4 pulg 924 mm |
Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Para la limpieza de zanjas, inclinaciones, nivelación y otros trabajos de acabado.
Ancho | 47.2 pulg 1200 mm |
Capacidad | 15.2 pie³ 430 L |
Peso | 705.5 lb 320 kg |
Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 36.4 pulg 924 mm |
Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha