Cucharón de punta ancha de servicio general

Servicio general Servicio general: cucharón de punta ancha de 1.800 mm (72")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
72 pulg
610 mm
Capacidad
4.07 yd³
3.11 m³
Peso
923 lb
420 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas. No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer los accesorios específicos disponibles en la región.

Especificaciones del producto para Servicio general: cucharón de punta ancha de 1.800 mm (72")

Ancho 72 pulg 610 mm
Capacidad 4.07 yd³ 3.11 m³
Peso 923 lb 420 kg
Interfaz Con pasador Con pasador
Cantidad de adaptadores 7 7
Tamaño de adaptador J250 J250
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Servicio general: cucharón de punta ancha de 1.800 mm (72") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de punta ancha de servicio general

Cucharón de punta ancha de servicio general

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Localizador de Accesorios PL161 Cat

    El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.

Explore la tecnología