Miniexcavadora 310

Miniexcavadoras 310: Tier 4/Stage V

Verificando precio

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Potencia neta
69.5 hp
51.8 kW
Peso en orden de trabajo
22451 lb
10182 kg
Profundidad de excavación
205.2 pulg
5211 mm

Descripción general

Miniexcavadoras inspiradas en nuestros clientes

La Miniexcavadora 310Cat® proporciona una potencia y un rendimiento máximos en un tamaño pequeño para que pueda trabajar en una amplia variedad de aplicaciones.

Beneficios

4 Características pioneras en la industria

Características exclusivas de Cat en una miniexcavadora

Hasta 10% Costos totales de propiedad reducidos

con una mejor eficiencia del combustible e intervalos de servicio más prolongados

Hasta 20% Más rendimiento

con ajustes del operador personalizables y mejoras en cuanto a levantamiento, giro, desplazamiento y rendimiento multifuncional

Especificaciones del producto para 310: Tier 4/Stage V

Potencia neta 69.5 hp 51.8 kW
Modelo de motor C3.3B Cat C3.3B Cat
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Potencia neta nominal: 2.200 rpm, Tier 4 final de la EPA de los EE.UU, ISO 9249/EEC 80/1269 70.3 hp 52.4 kW
Potencia bruta: ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, sistema de escape y ventilador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, sistema de escape y ventilador.
Calibre 3.7 pulg 94 mm
Cilindrada 203 pulg³ 3.33 L
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: Stage V de la UE: ISO 9249/EEC 80/1269 71.5 hp 53.3 kW
Potencia bruta: SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 kW
Modelo de motor: Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE Cat® C3.3B Cat® C3.3B
Potencia neta a 2.200 rpm: ISO 9249:2007, 80/1269/EEC 69.5 hp 51.8 kW
Nota 1 La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Peso en orden de trabajo 22451 lb 10182 kg
Peso en orden de trabajo mínimo con cabina* 21170 lb 9601 kg
Peso en orden de trabajo máximo con cabina** 22451 lb 10182 kg
Nota (2) **El peso máximo se basa en las cadenas de acero con tacos de caucho, el contrapeso, el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo largo y la hoja, sin cucharón. **El peso máximo se basa en las cadenas de acero con tacos de caucho, el contrapeso, el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo largo y la hoja, sin cucharón.
Nota (1) *El peso mínimo se basa en las cadenas de acero, sin contrapeso, el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo largo y la hoja, sin cucharón. *El peso mínimo se basa en las cadenas de acero, sin contrapeso, el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo largo y la hoja, sin cucharón.
Contrapeso 552 lb 250 kg
Cadenas de acero con tacos 728 lb 330 kg
Fuerza máxima de tracción: velocidad baja 19064 lb 84.8 kN
Fuerza máxima de tracción: velocidad alta 6497 lb 28.9 kN
Velocidad de desplazamiento: alta 3.1 milla/h 4.9 km/h
Velocidad de desplazamiento: baja 1.6 milla/h 2.6 km/h
Presión sobre el suelo: peso máximo 6.4 lb/pulg² 44.2 kPa
Presión sobre el suelo: peso mínimo 6 lb/pulg² 41.68 kPa
Rendimiento en pendientes: máximo 30 grados 30 grados
Tanque hidráulico 14 gal (EE.UU.) 53 L
Sistema de enfriamiento 2.6 gal (EE.UU.) 10 L
Aceite del motor 3 gal (EE.UU.) 11.2 L
Tanque de combustible 38 gal (EE.UU.) 145 L
Sistema hidráulico 37 gal (EE.UU.) 140 L
Presión de operación: giro 3336 lb/pulg² 230 bar
Circuito auxiliar: primario: presión 4134 lb/pulg² 285 bar
Fuerza de excavación: cucharón 17459 lb 77.7 kN
Circuito auxiliar: secundario: presión 4134 lb/pulg² 285 bar
Presión de operación: desplazamiento 4134 lb/pulg² 285 bar
Presión de operación: equipo 4134 lb/pulg² 285 bar
Nota El flujo y la presión no se pueden combinar. Bajo carga, a medida que el flujo sube, la presión baja. El flujo y la presión no se pueden combinar. Bajo carga, a medida que el flujo sube, la presión baja.
Circuito auxiliar: secundario: flujo 9 gal/min 33 L/min
Circuito auxiliar: primario: flujo 35 gal/min 131 L/min
Fuerza de excavación: brazo 11060 lb 49.2 kN
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga y con bomba de pistones de desplazamiento variable Sistema hidráulico con detección de carga y con bomba de pistones de desplazamiento variable
Flujo de la bomba a 2.400 rpm 62 gal/min 233 L/min
Circuito auxiliar máximo, secundario: flujo en la bomba 9 gal/min 33 L/min
Circuito auxiliar máximo, principal: presión en la bomba 4134 lb/pulg² 285 bar
Circuito auxiliar máximo, secundario: presión en la bomba 4134 lb/pulg² 285 bar
Circuito auxiliar máximo, principal: flujo en la bomba 35 gal/min 131 L/min
Velocidad de giro de la máquina 10.6 rpm 10.6 rpm
Altura 17 pulg 431 mm
Ancho: estándar 97.2 pulg 2470 mm
Ancho: grande 103.9 pulg 2640 mm
Protector superior ISO 10262:1998 Nivel I ISO 10262:1998 Nivel I
Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Presión acústica exterior promedio (ISO6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Presión acústica para el operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Profundidad de excavación 205.2 pulg 5211 mm
Altura de transporte 114 pulg 2884 mm
Giro de la cola sin contrapeso 71 pulg 1800 mm
Altura de la cabina 103 pulg 2607 mm
Altura del cojinete de rotación 32 pulg 822 mm
Altura máxima de la hoja 14 pulg 355 mm
Alcance de la pluma 90 pulg 2272 mm
Alcance máximo 301 pulg 7644 mm
Pared vertical 192 pulg 4873 mm
Ancho de la zapata/correa de la cadena 18 pulg 450 mm
Giro de la cola con contrapeso 79 pulg 1995 mm
Ancho de cadena total 97 pulg 2470 mm
Espacio libre máximo de descarga 230 pulg 5829 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 296 pulg 7518 mm
Profundidad máxima de la hoja 26 pulg 671 mm
Longitud total de embarque 259 pulg 6579 mm
Largo total del tren de rodaje 126 pulg 3200 mm
Longitud del brazo 98 pulg 2500 mm
Altura máxima de excavación 314 pulg 7970 mm
Espacio libre sobre el suelo 14 pulg 356 mm
Giro de la cola sin contrapeso 70.9 pulg 1800 mm
Longitud del brazo 98.4 pulg 2500 mm
Alcance de la pluma 83.3 pulg 2116 mm
Alcance máximo 303 pulg 7695 mm
Profundidad de excavación 205.2 pulg 5211 mm
Espacio libre sobre el suelo del bastidor 14 pulg 356 mm
Ancho de cadena O/A 97.2 pulg 2470 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2541 mm
Ancho de la zapata/correa de la cadena 17.7 pulg 450 mm
Profundidad máxima de la hoja 18.8 pulg 478 mm
Espacio libre máximo de descarga 229.5 pulg 5829 mm
Altura máxima de excavación 313.8 pulg 7970 mm
Altura máxima de la hoja 16.6 pulg 421 mm
Giro de la cola con contrapeso estándar 76.1 pulg 1933 mm
Longitud del tren de rodaje O/A 126 pulg 3200 mm
Pared vertical 172.6 pulg 4385 mm
Altura del cojinete de giro 28.9 pulg 735 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 298 pulg 7570 mm
Longitud total de transporte con contrapeso 274.9 pulg 6983 mm
Nota (2) ** Altura de la pluma cuando el brazo está inmovilizado en la posición de trabajo con accesorios. ** Altura de la pluma cuando el brazo está inmovilizado en la posición de trabajo con accesorios.
Nota (1) * Altura de la pluma cuando el brazo está inmovilizado en la posición de transporte (si tiene) sin accesorios. * Altura de la pluma cuando el brazo está inmovilizado en la posición de transporte (si tiene) sin accesorios.
Longitud total de transporte sin contrapeso 269.7 pulg 6850 mm
Altura de la pluma en transporte sin herramientas* 100.4 pulg 2550 mm
Altura de la pluma en funcionamiento con herramientas** 106.3 pulg 2700 mm
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas.
Facilidad de reciclaje 96% 96%

310: Tier 4/Stage V Equipos estándar

MOTOR

  • Motor Diésel C3.3B Cat (Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE): motor electrónico, turbocompresor, filtro de partículas para combustible diésel (DPF, Diesel Particulate Filter)
  • Funcionamiento en vacío automático del motor
  • Parada automática del motor
  • Freno del giro automático
  • Desplazamiento automático de dos velocidades
  • Separador de combustible/agua con indicador
  • Sello radial: filtro de aire de elemento doble
  • Refrigerante de larga duración a -37 °C (-37 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba electrónica de pistones de desplazamiento variable
  • Sistema hidráulico de flujo compartido y detección de carga
  • Potencia según demanda
  • Control de la temperatura hidráulica
  • Acumulador certificado
  • Aceite hidráulico HYDO Advanced

ENTORNO DEL OPERADOR

  • TOPS (Tip Over Protection Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos): ISO12117:1997
  • ROPS ISO12117-2:2008
  • Modalidad de dirección del brazo
  • Control de crucero
  • Cambiador del patrón de control
  • Posamuñecas ajustables
  • Apoyapiés moldeados
  • Alfombra de piso lavable extraíble
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Llave Cat con opción de contraseña
  • HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning; Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) con control automático de temperatura
  • Controles de traba hidráulica
  • Ventana delantera inferior integrada
  • Espacio de almacenamiento superior de la ventana delantera asistida
  • Salida de emergencia por la ventana trasera
  • Asiento con suspensión de respaldo alto y tapizado de tela
  • Cinturón de seguridad retráctil (75 mm/3")
  • Gancho para ropa
  • Posavasos
  • Iluminación interior con LED
  • Portadocumentos
  • Mazas de montaje para los protectores delanteros y superiores
  • Tomacorriente de 12V
  • Radio: Bluetooth, auxiliar, micrófono, USB (solo carga)
  • Tragaluz
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Cabina y luces de trabajo para la pluma (lateral izquierdo)
  • Espacio utilitario para teléfonos móviles
  • Monitor LCD a color de última generación (IP66)
    – Interfaz del control selector
    – Indicadores de nivel de combustible y temperatura del refrigerante
    – Mantenimiento y monitoreo de la máquina
    – Rendimiento y ajustes de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Máquina lista para la instalación de cámara (IP68 e IP69K)
    – Horómetro con interruptor de activación

TREN DE RODAJE

  • Cadena engrasada y lubricada
  • Cáncamos de amarre en el bastidor de cadena
  • Hoja topadora recta
  • Posición libre de la hoja topadora
  • Borde de desgaste reversible empernado

PLUMA, BRAZO Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (4.300 mm/169,3")
  • Capacidad de pala frontal con pasador, acoplador manual o acoplador hidráulico para herramientas Cat (no disponible en todas las regiones)
  • Listo para la instalación de tenaza (no disponible en todas las regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 90 A
  • Batería de 900CCA que no requiere mantenimiento
  • Desconexión de la batería
  • Interruptor de llave de encendido para parada
  • Alarma de desplazamiento

OTROS

  • Trabas en las puertas del recinto externas
  • Tapa del tanque de combustible trabable
  • Enchufe de baliza
  • Reflectores traseros

PROTECCIONES

  • Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008
  • Protector superior ISO 10262:1998 (Level I)

310: Tier 4/Stage V Equipos opcionales

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Arranque con llave Bluetooth®
  • Asiento calefaccionado y con suspensión neumática
  • Visera para lluvia
  • Monitor avanzado de última generación (todos los siguientes componentes se incluyen con la opción de monitor avanzado de última generación)
    – Pantalla táctil
    – Sistema de referencia en el sitio
    – Capacidad de cámara de alta definición (IP68 e IP69K)
    – Código de seguridad numérico

TREN DE RODAJE

  • Hoja topadora ancha
  • Cadenas de acero (450 mm/17,7" de ancho)
  • Cadenas de acero anchas (600 mm/23,6")
  • Cadena de acero con tacos de caucho
  • Guías de cadenas

PLUMA, BRAZO Y VARILLAJES

  • Brazo largo (2.500 mm/98,4")
  • Entre los accesorios se incluyen cucharones, sinfines y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Válvula de retención de bajada de la pluma
  • Válvula de retención de bajada del brazo
  • Cáncamo de levantamiento certificado

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Product Link Elite (normas aplicables)
  • Cámara retrovisora
  • Baliza giratoria

PROTECCIONES

  • Protector superior ISO 10262:1998 (Level II)
  • Protector delantero (malla) ISO 10262:1998 (Level I)
  • Protector delantero (servicio pesado) ISO 10262:1998 (Level II)

OTROS

  • Calentador de las camisas de agua
  • Bomba de reabastecimiento de combustible

Vea cómo 310: Tier 4/Stage V se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Miniexcavadora Hidráulica 310

Miniexcavadora Hidráulica 310

Miniexcavadora Hidráulica 310

Miniexcavadora Hidráulica 310

Miniexcavadora Hidráulica 310

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Miniexcavadora Hidráulica 310

Miniexcavadora Hidráulica 310
Miniexcavadora Hidráulica 310
Miniexcavadora Hidráulica 310
Miniexcavadora Hidráulica 310
Miniexcavadora Hidráulica 310
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Miniexcavadora Hidráulica 310

360 View
360 View

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología