Cucharón para limpieza de zanjas

Limpieza de acequias Cucharón para limpieza de acequias de 1.800 mm (72")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
72 pulg
1.8 mm
Capacidad
1.62 yd³
1.24 m³
Peso
1.63 lb
740 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón para limpieza de acequias de 1.800 mm (72")

Ancho 72 pulg 1.8 mm
Capacidad 1.62 yd³ 1.24 m³
Peso 1.63 lb 740 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Tipo de cuchilla Cuchilla empernada Cuchilla empernada

Vea cómo Cucharón para limpieza de acequias de 1.800 mm (72") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón para limpieza de zanjas

Cucharón para limpieza de zanjas

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Localizador de Accesorios PL161 Cat

    El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.

Explore la tecnología