Cucharón de servicio intensivo

Servicio intensivo Cucharón de servicio intensivo de 2.200 mm (87"): 564-6481

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
87 pulg
2.2 mm
Capacidad
6.8 yd³
5.2 m³
Peso
10.351 lb
4.695 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda manipular cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio intensivo de 2.200 mm (87"): 564-6481

Ancho 87 pulg 2.2 mm
Capacidad 6.8 yd³ 5.2 m³
Peso 10.351 lb 4.695 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 6 6
Tamaño de adaptador Cat Advansys 150 Cat Advansys 150
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio intensivo de 2.200 mm (87"): 564-6481 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio intensivo

374F cargando un camión articulado con un cucharón de servicio intensivo

390F cargando una roca en un camión usando un cucharón de servicio intensivo

Excavadora Grande 336 cargando una roca en un camión usando un cucharón de servicio intensivo

Cucharón de servicio intensivo
374F cargando un camión articulado con un cucharón de servicio intensivo
390F cargando una roca en un camión usando un cucharón de servicio intensivo
Excavadora Grande 336 cargando una roca en un camión usando un cucharón de servicio intensivo

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Localizador de Accesorios PL161 Cat

    El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.

Explore la tecnología