Cucharón con espacio entre dientes variable

Espacio variable entre dientes Cucharón de 900 mm (36") con espacio entre dientes variable: 638-6623

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
36 pulg
900 mm
Capacidad
0.90 yd³
0.69 m³
Peso
1810 lb
821 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda manipular cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de 900 mm (36") con espacio entre dientes variable: 638-6623

Ancho 36 pulg 900 mm
Capacidad 0.90 yd³ 0.69 m³
Peso 1810 lb 821 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador Cat Advansys90 Cat Advansys90
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de 900 mm (36") con espacio entre dientes variable: 638-6623 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón con espacio entre dientes variable

Cucharón con espacio entre dientes variable

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón de 900 mm (36") con espacio entre dientes variable: 638-6623

Ver más ofertas