Cucharón de servicio pesado

Servicio pesado Cucharón de servicio pesado de 900 mm (36"): 552-8238

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
36 pulg
900 mm
Capacidad
1.06 yd³
0.81 m³
Peso
1742 lb
790 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio pesado de 900 mm (36"): 552-8238

Ancho 36 pulg 900 mm
Capacidad 1.06 yd³ 0.81 m³
Peso 1742 lb 790 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio pesado de 900 mm (36"): 552-8238 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio pesado

325F CR utilizando un cucharón de servicio pesado

320F con un cucharón de servicio pesado

323 excavando con un cucharón de servicio pesado

330 GC utilizando un cucharón de servicio pesado

Carga de 772G por 336 PC

Cucharón de servicio pesado
325F CR utilizando un cucharón de servicio pesado
320F con un cucharón de servicio pesado
323 excavando con un cucharón de servicio pesado
330 GC utilizando un cucharón de servicio pesado
Carga de 772G por 336 PC

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Localizador de Accesorios PL161 Cat

    El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.

Explore la tecnología