Cucharón de servicio pesado

Servicio pesado Cucharón de servicio pesado de 1.350 mm (54"): 528-8128

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
54 pulg
1.35 mm
Capacidad
2.44 yd³
1.87 m³
Peso
4.209 lb
1.909 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda manipular cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio pesado de 1.350 mm (54"): 528-8128

Ancho 54 pulg 1.35 mm
Capacidad 2.44 yd³ 1.87 m³
Peso 4.209 lb 1.909 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio pesado de 1.350 mm (54"): 528-8128 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio pesado

325F CR usando un cucharón de servicio pesado

320F con cucharón de servicio pesado

323 excavando con un cucharón de servicio pesado

330 GC usando un cucharón de servicio pesado

336 GC cargando 772G

Cucharón de servicio pesado
325F CR usando un cucharón de servicio pesado
320F con cucharón de servicio pesado
323 excavando con un cucharón de servicio pesado
330 GC usando un cucharón de servicio pesado
336 GC cargando 772G

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Localizador de Accesorios PL161 Cat

    El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.

Explore la tecnología