Cucharón de servicio severo

Servicio intensivo Cucharón de servicio severo de 2.000 mm (79"): 582-9859

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
79 pulg
2000 mm
Capacidad
4.97 yd³
3.8 m³
Peso
9026 lb
4094 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio severo de 2.000 mm (79"): 582-9859

Ancho 79 pulg 2000 mm
Capacidad 4.97 yd³ 3.8 m³
Peso 9026 lb 4094 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador Cat Advansys 150 Cat Advansys 150
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio severo de 2.000 mm (79"): 582-9859 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio severo

Carga de un camión articulado por 374F con un cucharón de servicio severo

Carga de una roca por 390F con un cucharón de servicio severo a un camión

Carga de una roca por una Excavadora Grande 336 con un cucharón de servicio severo a un camión

Cucharón de servicio severo
Carga de un camión articulado por 374F con un cucharón de servicio severo
Carga de una roca por 390F con un cucharón de servicio severo a un camión
Carga de una roca por una Excavadora Grande 336 con un cucharón de servicio severo a un camión