5,8 m3 (7,6 yd3) para R1700

Cucharón expulsor 5,8 m3 (7,6 yd3) para R1700

5.8m3 (7.6 yds3) for R1700

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de pieza de grupo de cucharones
566-6471
566-6471
Modelo de la máquina
R1700
R1700
Sistema de herramienta de corte (GET)
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA)
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA)

Descripción general

LA HERRAMIENTA CORRECTA PARA EL TRABAJO

El cucharón expulsor para minería subterránea de Cat está diseñado para ofrecer una capacidad de carga y fiabilidad estructural óptimas a fin de disminuir los costos por tonelada. El cucharón expulsor Cat tiene una placa expulsora móvil con funciones para empujar el material fuera del cucharón sin necesidad de inclinarlo hacia abajo.

Beneficios

Diseño de cucharón optimizado

Los diseños agresivos de los cucharones Cat ofrecen una productividad sin igual en las aplicaciones más exigentes.

Mayor durabilidad

El cucharón está diseñado y fabricado con materiales específicos para resistir el entorno subterráneo exigente y los materiales abrasivos
que se manejan.

Múltiples herramientas GET Cat disponibles

Hay múltiples herramientas de corte y accesorios Cat disponibles con este cucharón.

Especificaciones del producto para 5,8 m3 (7,6 yd3) para R1700

Número de pieza de grupo de cucharones 566-6471 566-6471
Modelo de la máquina R1700 R1700
Sistema de herramienta de corte (GET) Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA) Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA)
Capacidad del cucharón 5.8 m³ 7.6 yd³
Ancho del cucharón sobre la cuchilla sin GET 2780 mm 109 pulg
Peso: cucharón básico 11991 lb 5439 kg
Peso: cucharón con GET MWO 15505 lb 7033 kg
Peso: cucharón con GET BOHA 15789 lb 7162 kg

Vea cómo 5,8 m3 (7,6 yd3) para R1700 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

MRG5

MRG5