3,4 m3 (4,4 yd3) para R1300G

Cucharón de descarga 3,4 m3 (4,4 yd3) para R1300G

3.4m3 (4.4 yds3) for R1300G

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de pieza de grupo de cucharones
243-6224
243-6224
Modelo de la máquina
R1300G
R1300G
Sistema de herramienta de corte (GET)
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA)
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA)

Descripción general

LA HERRAMIENTA CORRECTA PARA EL TRABAJO

Los cucharones para cargadores subterráneos Cat®tienen la misma resistencia y dureza que puede esperar de cualquier producto Cat. Están diseñados para una capacidad de carga y fiabilidad estructural óptimas a fin de disminuir los costos por tonelada.

Beneficios

Diseño de cucharón optimizado

Los diseños agresivos de los cucharones Cat ofrecen una productividad sin igual en las aplicaciones más exigentes.

Mayor durabilidad

El cucharón está diseñado y fabricado con materiales específicos para resistir el entorno subterráneo exigente y los materiales abrasivos
que se manejan.

Múltiples herramientas GET Cat disponibles

Hay múltiples herramientas de corte y accesorios Cat disponibles con este cucharón.

Especificaciones del producto para 3,4 m3 (4,4 yd3) para R1300G

Número de pieza de grupo de cucharones 243-6224 243-6224
Modelo de la máquina R1300G R1300G
Sistema de herramienta de corte (GET) Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA) Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA)
Capacidad del cucharón 4.4 yd³ 3.4 m³
Ancho del cucharón sobre la cuchilla sin GET 94.5 pulg 2400 mm
Peso: cucharón básico 4627 lb 2099 kg
Peso: cucharón con GET MWO 7244 lb 3286 kg
Peso: cucharón con GET BOHA 7216 lb 3273 kg

Vea cómo 3,4 m3 (4,4 yd3) para R1300G se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de descarga Cat

Cat R1300G con cucharón de descarga

Cat R1300G con cucharón de descarga 2

Cucharón de descarga Cat
Cat R1300G con cucharón de descarga
Cat R1300G con cucharón de descarga 2