Cucharón de descarga Cat

Cucharón de descarga 5,6 m3 (7,3 yd3) para R1600H

5.6m3 (7.3 yds3) for R1600H

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de pieza de grupo de cucharones
227-4704
227-4704
Modelo de la máquina
R1600H
R1600H
Sistema de herramienta de corte (GET)
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA)
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA)

Descripción general

LA HERRAMIENTA CORRECTA PARA EL TRABAJO

Los cucharones para cargadores subterráneos Cat®tienen la misma resistencia y dureza que puede esperar de cualquier producto Cat. Están diseñados para una capacidad de carga y fiabilidad estructural óptimas a fin de disminuir los costos por tonelada.

Beneficios

Diseño de cucharón optimizado

Los diseños agresivos de los cucharones Cat ofrecen una productividad sin igual en las aplicaciones más exigentes.

Mayor durabilidad

El cucharón está diseñado y fabricado con materiales específicos para resistir el entorno subterráneo exigente y los materiales abrasivos
que se manejan.

Múltiples herramientas GET Cat disponibles

Hay múltiples herramientas de corte y accesorios Cat disponibles con este cucharón.

Especificaciones del producto para 5,6 m3 (7,3 yd3) para R1600H

Número de pieza de grupo de cucharones 227-4704 227-4704
Modelo de la máquina R1600H R1600H
Sistema de herramienta de corte (GET) Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA) Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA)
Capacidad del cucharón 7.3 yd³ 5.6 m³
Ancho del cucharón sobre la cuchilla sin GET 102.4 pulg 2600 mm
Peso: cucharón básico 7143 lb 3240 kg
Peso: cucharón con GET MWO 10565 lb 4792 kg
Peso: cucharón con GET BOHA 10600 lb 4808 kg

Vea cómo 5,6 m3 (7,3 yd3) para R1600H se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de descarga Cat

Cat R1600H con cucharón de descarga

Cat R1600H con cucharón de descarga 2

Cucharón de descarga Cat
Cat R1600H con cucharón de descarga
Cat R1600H con cucharón de descarga 2