8,6 m3 (11,2 yd3) para R2900 XE

Cucharón de descarga 8,6 m3 (11,2 yd3) para R2900 XE

8.6m3 (11.2 yds3) for R2900 XE

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de pieza de grupo de cucharones
506-8522
506-8522
Modelo de la máquina
R2900 XE
R2900 XE
Sistema de herramienta de corte (GET)
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock

Descripción general

LA HERRAMIENTA CORRECTA PARA EL TRABAJO

Los cucharones de cargador subterráneo Cat tienen la misma resistencia y dureza que puede esperar de cualquier producto Cat. Están diseñados para una capacidad de carga y fiabilidad estructural óptimas a fin de disminuir los costos por tonelada.

Beneficios

Diseño de cucharón optimizado

Los diseños agresivos de los cucharones Cat ofrecen una productividad sin igual en las aplicaciones más exigentes.

Mayor durabilidad

El cucharón está diseñado y fabricado con materiales específicos para resistir el entorno subterráneo exigente y los materiales abrasivos
que se manejan.

Múltiples herramientas GET Cat disponibles

Hay múltiples herramientas de corte y accesorios Cat disponibles con este cucharón.

Especificaciones del producto para 8,6 m3 (11,2 yd3) para R2900 XE

Número de pieza de grupo de cucharones 506-8522 506-8522
Modelo de la máquina R2900 XE R2900 XE
Sistema de herramienta de corte (GET) Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock
Capacidad del cucharón 11.2 yd³ 8.6 m³
Ancho del cucharón sobre la cuchilla sin GET 124 pulg 3154 mm
Peso: cucharón básico 10893 lb 4941 kg
Peso: cucharón con GET MWO 18927 lb 8585 kg
Peso: cucharón con GET BOHA 19343 lb 8774 kg
Peso: cucharón con GET Durilock D50S 19621 lb 8900 kg

Vea cómo 8,6 m3 (11,2 yd3) para R2900 XE se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

MRG 05

MRG 05