6,3 m3 (8,2 yd3) para R2900 y R2900G

Cucharón de descarga 6,3 m3 (8,2 yd3) para R2900 y R2900G

6.3m3 (8.2 yds3) for R2900 & R2900G

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de pieza de grupo de cucharones
303-8806
303-8806
Modelo de la máquina
R2900 y R2900G
R2900 y R2900G
Sistema de herramienta de corte (GET)
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock

Descripción general

LA HERRAMIENTA CORRECTA PARA EL TRABAJO

Los cucharones para cargadores subterráneos Cat®tienen la misma resistencia y dureza que puede esperar de cualquier producto Cat. Están diseñados para una capacidad de carga y fiabilidad estructural óptimas a fin de disminuir los costos por tonelada.

Beneficios

Diseño de cucharón optimizado

Los diseños agresivos de los cucharones Cat ofrecen una productividad sin igual en las aplicaciones más exigentes.

Mayor durabilidad

El cucharón está diseñado y fabricado con materiales específicos para resistir el entorno subterráneo exigente y los materiales abrasivos
que se manejan.

Múltiples herramientas GET Cat disponibles

Hay múltiples herramientas de corte y accesorios Cat disponibles con este cucharón.

Especificaciones del producto para 6,3 m3 (8,2 yd3) para R2900 y R2900G

Número de pieza de grupo de cucharones 303-8806 303-8806
Modelo de la máquina R2900 y R2900G R2900 y R2900G
Sistema de herramienta de corte (GET) Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock
Capacidad del cucharón 8.2 yd³ 6.3 m³
Ancho del cucharón sobre la cuchilla sin GET 120 pulg 3054 mm
Peso: cucharón básico 9636 lb 4371 kg
Peso: cucharón con GET MWO 13849 lb 6282 kg
Peso: cucharón con GET BOHA 14200 lb 6441 kg
Peso: cucharón con GET Durilock D50S 14244 lb 6461 kg

Vea cómo 6,3 m3 (8,2 yd3) para R2900 y R2900G se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de descarga Cat

Cucharón de descarga Cat