4,8 m3 (6,3 yd3) para R1600H

Cucharón expulsor 4,8 m3 (6,3 yd3) para R1600H

4.8m3 (6.3 yds3) for R1600H

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de pieza de grupo de cucharones
260-5198
260-5198
Modelo de la máquina
R1600H
R1600H
Sistema de herramienta de corte (GET)
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA)
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA)

Descripción general

LA HERRAMIENTA CORRECTA PARA EL TRABAJO

El cucharón expulsor para minería subterránea Cat®está diseñado para ofrecer una capacidad de carga y fiabilidad estructural óptimas a fin de disminuir los costos por tonelada. El cucharón expulsor Cat tiene una placa expulsora móvil con funciones para empujar el material fuera del cucharón sin necesidad de inclinarlo hacia abajo.

Beneficios

Diseño de cucharón optimizado

Los diseños agresivos de los cucharones Cat ofrecen una productividad sin igual en las aplicaciones más exigentes.

Mayor durabilidad

El cucharón está diseñado y fabricado con materiales específicos para resistir el entorno subterráneo exigente y los materiales abrasivos
que se manejan.

Múltiples herramientas GET Cat disponibles

Hay múltiples herramientas de corte y accesorios Cat disponibles con este cucharón.

Especificaciones del producto para 4,8 m3 (6,3 yd3) para R1600H

Número de pieza de grupo de cucharones 260-5198 260-5198
Modelo de la máquina R1600H R1600H
Sistema de herramienta de corte (GET) Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA) Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA)
Capacidad del cucharón 4.8 m³ 6.3 yd³
Ancho del cucharón sobre la cuchilla sin GET 2600 mm 102.4 pulg
Peso: cucharón básico 9692 lb 4396 kg
Peso: cucharón con GET MWO 12518 lb 5678 kg
Peso: cucharón con GET BOHA 11497 lb 5215 kg

Vea cómo 4,8 m3 (6,3 yd3) para R1600H se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón expulsor Cat

Cucharón expulsor Cat