2,4 m3 (3,2 yd3) para R1300G

Cucharón expulsor 2,4 m3 (3,2 yd3) para R1300G

2.4m3 (3.2 yds3) for R1300G

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de pieza de grupo de cucharones
157-3624
157-3624
Modelo de la máquina
R1300G
R1300G
Sistema de herramienta de corte (GET)
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA)
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA)

Descripción general

LA HERRAMIENTA CORRECTA PARA EL TRABAJO

El cucharón expulsor para minería subterránea Cat®está diseñado para ofrecer una capacidad de carga y fiabilidad estructural óptimas a fin de disminuir los costos por tonelada. El cucharón expulsor Cat tiene una placa expulsora móvil con funciones para empujar el material fuera del cucharón sin necesidad de inclinarlo hacia abajo.

Beneficios

Diseño de cucharón optimizado

Los diseños agresivos de los cucharones Cat ofrecen una productividad sin igual en las aplicaciones más exigentes.

Mayor durabilidad

El cucharón está diseñado y fabricado con materiales específicos para resistir el entorno subterráneo exigente y los materiales abrasivos
que se manejan.

Múltiples herramientas GET Cat disponibles

Hay múltiples herramientas de corte y accesorios Cat disponibles con este cucharón.

Especificaciones del producto para 2,4 m3 (3,2 yd3) para R1300G

Número de pieza de grupo de cucharones 157-3624 157-3624
Modelo de la máquina R1300G R1300G
Sistema de herramienta de corte (GET) Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA) Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA)
Capacidad del cucharón 2.4 m³ 3.2 yd³
Ancho del cucharón sobre la cuchilla sin GET 2200 mm 86.6 pulg
Peso: cucharón básico 5928 lb 2689 kg
Peso: cucharón con GET MWO 8029 lb 3642 kg
Peso: cucharón con GET BOHA 7452 lb 3380 kg

Vea cómo 2,4 m3 (3,2 yd3) para R1300G se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón expulsor Cat

Cucharón expulsor Cat