4,2 m3 (5,5 yd3) para R1600H

Cucharón de descarga 4,2 m3 (5,5 yd3) para R1600H

4.2m3 (5.5 yds3) for R1600H

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de pieza de grupo de cucharones
514-5710
514-5710
Modelo de la máquina
R1600H
R1600H
Sistema de herramienta de corte (GET)
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA)
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA)

Descripción general

LA HERRAMIENTA CORRECTA PARA EL TRABAJO

Los cucharones de cargador subterráneo Cat tienen la misma resistencia y dureza que puede esperar de cualquier producto Cat. Están diseñados para una capacidad de carga y fiabilidad estructural óptimas a fin de disminuir los costos por tonelada.

Beneficios

Diseño de cucharón optimizado

Los diseños agresivos de los cucharones Cat ofrecen una productividad sin igual en las aplicaciones más exigentes.

Mayor durabilidad

El cucharón está diseñado y fabricado con materiales específicos para resistir el entorno subterráneo exigente y los materiales abrasivos
que se manejan.

Múltiples herramientas GET Cat disponibles

Hay múltiples herramientas de corte y accesorios Cat disponibles con este cucharón.

Especificaciones del producto para 4,2 m3 (5,5 yd3) para R1600H

Número de pieza de grupo de cucharones 514-5710 514-5710
Modelo de la máquina R1600H R1600H
Sistema de herramienta de corte (GET) Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA) Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA)
Capacidad del cucharón 5.5 yd³ 4.2 m³
Ancho del cucharón sobre la cuchilla sin GET 102.4 pulg 2600 mm
Peso: cucharón básico 6036 lb 2738 kg
Peso: cucharón con GET MWO 9220 lb 4182 kg
Peso: cucharón con GET BOHA 9255 lb 4198 kg

Vea cómo 4,2 m3 (5,5 yd3) para R1600H se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

cucharón de descarga

cucharón de descarga