11,6 m3 (15,2 yd3) para R3000H

Cucharón de descarga 11,6 m3 (15,2 yd3) para R3000H

11.6m3 (15.2 yds3) for R3000H

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de pieza de grupo de cucharones
372-1695
372-1695
Modelo de la máquina
R3000H
R3000H
Sistema de herramienta de corte (GET)
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock
Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock

Descripción general

LA HERRAMIENTA CORRECTA PARA EL TRABAJO

Los cucharones para cargadores subterráneos Cat®tienen la misma resistencia y dureza que puede esperar de cualquier producto Cat. Están diseñados para una capacidad de carga y fiabilidad estructural óptimas a fin de disminuir los costos por tonelada.

Beneficios

Diseño de cucharón optimizado

Los diseños agresivos de los cucharones Cat ofrecen una productividad sin igual en las aplicaciones más exigentes.

Mayor durabilidad

El cucharón está diseñado y fabricado con materiales específicos para resistir el entorno subterráneo exigente y los materiales abrasivos
que se manejan.

Múltiples herramientas GET Cat disponibles

Hay múltiples herramientas de corte y accesorios Cat disponibles con este cucharón.

Especificaciones del producto para 11,6 m3 (15,2 yd3) para R3000H

Número de pieza de grupo de cucharones 372-1695 372-1695
Modelo de la máquina R3000H R3000H
Sistema de herramienta de corte (GET) Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock Soldado modular (MWO), semiflecha empernada (BOHA), Durilock
Capacidad del cucharón 15.2 yd³ 11.6 m³
Ancho del cucharón sobre la cuchilla sin GET 148 pulg 3754 mm
Peso: cucharón básico 13975 lb 6339 kg
Peso: cucharón con GET MWO 19392 lb 8796 kg
Peso: cucharón con GET BOHA 19879 lb 9017 kg
Peso: cucharón con GET Durilock D50S 19910 lb 9031 kg

Vea cómo 11,6 m3 (15,2 yd3) para R3000H se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de descarga Cat

Cucharón de descarga Cat