5,3m3 (6,9 yds3) para R1600H

Cucharón atornillado 5,3m3 (6,9 yds3) para R1600H

5.3m3 (6.9 yds3) for R1600H

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Número de pieza del grupo de cucharones
598-8733
598-8733
Modelo de máquina
R1600H
R1600H
Sistema de herramientas de ataque (GET, Ground Engaging Tool)
Modular Soldable (MWO), Media Flecha Atornillable (BOHA)
Modular Soldable (MWO), Media Flecha Atornillable (BOHA)

Información general

Comodidad de atornillado para minas de eje

Diseñado específicamente para reducir el tiempo y los costes asociados a los procedimientos de transporte, montaje y repetición de trabajos en minería subterránea, el cucharón empernable Cat® es la solución para reducir los costes de reparación, reducir el tiempo de inactividad de la máquina y aumentar su productividad.

Ventajas

Seguridad operativa

El cucharón atornillado Cat no requiere operadores de mantenimiento cualificados para las soldaduras subterráneas, lo que reduce los riesgos de seguridad y acelera los tiempos de reparación.

Mayor durabilidad

Los materiales, el diseño y la fabricación del cucharón están especialmente pensados para el exigente entorno subterráneo y los materiales abrasivos que hay que mover.

Beneficios de la modularidad

Los cucharones tienen un diseño modular y pueden montarse más rápidamente.

Especificaciones del producto para 5,3m3 (6,9 yds3) para R1600H

Número de pieza del grupo de cucharones 598-8733 598-8733
Modelo de máquina R1600H R1600H
Sistema de herramientas de ataque (GET, Ground Engaging Tool) Modular Soldable (MWO), Media Flecha Atornillable (BOHA) Modular Soldable (MWO), Media Flecha Atornillable (BOHA)
Capacidad de los cucharones 6.9 yd³ 5.3 m³
Peso - Cucharón base 7474 lb 3390 kg
Anchura - Cucharón base 121.9 pulg 3095 mm
Altura - Cucharón base 50.4 pulg 1280 mm
Profundidad - Cucharón base 68.1 pulg 1730 mm
Peso - Cucharón con MWO GET 11696 lb 5305 kg
Anchura - Cucharón con MWO GET 121.9 pulg 3095 mm
Altura - Cucharón con MWO GET 71.89 pulg 1826 mm
Anchura - Cucharón con MWO GET 92.4 pulg 2347 mm
Peso - Cucharón con BOHA GET 11718 lb 5315 kg
Profundidad - Cucharón con BOHA GET 121.9 pulg 3095 mm
Altura - Cucharón con BOHA GET 71.2 pulg 1808 mm
Profundidad - Cucharón con BOHA GET 90.9 pulg 2308 mm

Compare 5,3m3 (6,9 yds3) para R1600H con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

BTB con BOHA MRG

Foto BTB

BTB Cucharón Base MRG

BTB Cucharón con MWO

BTB con BOHA MRG
Foto BTB
BTB Cucharón Base MRG
BTB Cucharón con MWO