Toma en estudio

Cucharones de uso general 1,4 m3 (1,8 yd3), Acoplamiento ISO, Cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
81.9 pulg
2080 mm
Peso
1067 lb
484 kg
Altura
38.8 pulg
985 mm

Información general

Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.

Especificaciones del producto para 1,4 m3 (1,8 yd3), Acoplamiento ISO, Cuchilla empernable

Anchura 81.9 pulg 2080 mm
Peso 1067 lb 484 kg
Altura 38.8 pulg 985 mm
Longitud 42 pulg 1067 mm
Capacidad 1.8 yd³ 1.35 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Bloqueo de bulón horizontal (Atlas) Bloqueo de bulón horizontal (Atlas)

Compare 1,4 m3 (1,8 yd3), Acoplamiento ISO, Cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.