Toma en estudio

Cucharones de uso general 1,0 m3 (1,3 yd3), Acoplamiento para cargadoras compactas, Cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
74 pulg
1880 mm
Peso
828.9 lb
376 kg
Altura
36.2 pulg
920 mm

Información general

Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.

Especificaciones del producto para 1,0 m3 (1,3 yd3), Acoplamiento para cargadoras compactas, Cuchilla empernable

Anchura 74 pulg 1880 mm
Peso 828.9 lb 376 kg
Altura 36.2 pulg 920 mm
Longitud 39.1 pulg 993 mm
Capacidad 1.2 yd³ 0.95 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Cargadora Compacta Cargadora Compacta

Compare 1,0 m3 (1,3 yd3), Acoplamiento para cargadoras compactas, Cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.