Toma en estudio

Cucharones de uso general Acoplamiento IT de 1,3 m3 (1,7 yd3)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
93.1 pulg
2366 mm
Peso
1093.5 lb
496 kg
Altura
38.8 pulg
985 mm

Información general

Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.

Especificaciones del producto para Acoplamiento IT de 1,3 m3 (1,7 yd3)

Anchura 93.1 pulg 2366 mm
Peso 1093.5 lb 496 kg
Altura 38.8 pulg 985 mm
Longitud 39.7 pulg 1008 mm
Capacidad 1.7 yd³ 1.3 m³
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento IT Acoplamiento IT

Compare Acoplamiento IT de 1,3 m3 (1,7 yd3) con otros productos considerados habitualmente.