Toma en estudio

Cucharones de uso general 1,0 m3 (1,3 yd3), Acoplamiento ISO, Dientes empernables

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
74 pulg
1880 mm
Peso
837.8 lb
380 kg
Altura
36.2 pulg
920 mm

Información general

Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.

Especificaciones del producto para 1,0 m3 (1,3 yd3), Acoplamiento ISO, Dientes empernables

Anchura 74 pulg 1880 mm
Peso 837.8 lb 380 kg
Altura 36.2 pulg 920 mm
Longitud 38.3 pulg 972 mm
Capacidad 2.1 yd³ 0.95 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Bloqueo de bulón horizontal (Atlas) Bloqueo de bulón horizontal (Atlas)

Compare 1,0 m3 (1,3 yd3), Acoplamiento ISO, Dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.