Toma en estudio

Cucharones de uso general 1,2 m³ (1,5 yd³), acoplamiento para cargadoras compactas, dientes empernables

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
81.1 pulg
2060 mm
Peso
930.3 lb
422 kg
Altura
37 pulg
940 mm

Información general

Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.

Especificaciones del producto para 1,2 m³ (1,5 yd³), acoplamiento para cargadoras compactas, dientes empernables

Anchura 81.1 pulg 2060 mm
Peso 930.3 lb 422 kg
Altura 37 pulg 940 mm
Longitud 41.3 pulg 1050 mm
Capacidad 1.5 yd³ 1.15 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Cargadora Compacta Cargadora Compacta

Compare 1,2 m³ (1,5 yd³), acoplamiento para cargadoras compactas, dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.