Toma en estudio

Cucharones de uso general 1,2 m3 (1,4 yd3), acoplamiento ISO, dientes empernables

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
81.1 pulg
2060 mm
Peso
939.2 lb
426 kg
Altura
37 pulg
940 mm

Información general

Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.

Especificaciones del producto para 1,2 m3 (1,4 yd3), acoplamiento ISO, dientes empernables

Anchura 81.1 pulg 2060 mm
Peso 939.2 lb 426 kg
Altura 37 pulg 940 mm
Longitud 40.6 pulg 1030 mm
Capacidad 1.5 yd³ 1.15 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Bloqueo de bulón horizontal (Atlas) Bloqueo de bulón horizontal (Atlas)

Compare 1,2 m3 (1,4 yd3), acoplamiento ISO, dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.