Toma en estudio

Cucharones de uso general 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO, cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
74.4 pulg
1890 mm
Peso
886.3 lb
402 kg
Altura
36.8 pulg
935 mm

Información general

Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.

Especificaciones del producto para 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO, cuchilla empernable

Anchura 74.4 pulg 1890 mm
Peso 886.3 lb 402 kg
Altura 36.8 pulg 935 mm
Longitud 35.6 pulg 903 mm
Capacidad 1.2 yd³ 0.95 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Bloqueo de bulón horizontal - Atlas Bloqueo de bulón horizontal - Atlas

Compare 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO, cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.