120/120 AWD

Motorgrader 120/120 AWD Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistungsbereich (Tier 4)
139 HP
104 kW
Schildbreite
12 '
3.7 m
Anzahl der Zylinder
6
6

Übersicht

Kraftstoffsparend dank werkseitig integrierter Technologie

Beim neuen Motorgrader Cat® 120 der nächsten Generation kann zwischen den Optionen Joystick oder Lenkrad mit Hebelsteuerung sowie der Option Allradantrieb ausgewählt werden. Sparen Sie bis zu 15 Prozent Kraftstoff. Fahrerkabinen- und Komfortoptionen tragen zur Leistungssteigerung bei. Werkseitig integrierte Technologieoptionen machen jedes Planierprojekt zum Erfolg.

Vorteile

Bis zu 15% Sparsamer im Verbrauch

Verbrauchen Sie weniger Kraftstoff mit dem Cat C7.1-Motor und dem Eco-Modus.

Auf Komfort ausgelegte Fahrerkabine

Die Fahrerkabine der nächsten Generation wurde auf maximalen Fahrerkomfort ausgelegt und bietet Ihnen Steuerungs- und Komfort-Optionen für mehr Produktivität.

Bis zu 15% Niedrigere Wartungskosten

Verlängern Sie mit der neuen Filtertechnologie Ihre Wartungsintervalle. Die Filter sind für leichteren Zugang zusammen angeordnet.

Produktspezifikationen für 120/120 AWD

Nettoleistungsbereich (Tier 4) 139 HP 104 kW
Anzahl der Zylinder 6 6
Ausführung für Standardbedingungen 122 °F 50 °C
Drehmomentanstieg – ISO 9294 42% 42%
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/EU-Stufe IV – EPA Tier 3 (USA)/EU-Stufe IIIA Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/EU-Stufe IV – EPA Tier 3 (USA)/EU-Stufe IIIA
Motormodell Cat 7,1 Cat 7,1
Drosselungshöhe 9842.5 ' 3000 m
Bohrung 4.1 " 105 mm
Anmerkung (1) Die Nettoleistung wird gemäß den Normen ISO 9249, SAE J1349 und EWG 80/1269 nach den Vorgaben zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen. Die Nettoleistung wird gemäß den Normen ISO 9249, SAE J1349 und EWG 80/1269 nach den Vorgaben zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen.
Drosselungshöhe (AWD) 5499 ' 1676 m
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung ist die bei einer Nenndrehzahl von 2000/min verfügbare, am Schwungrad gemessene Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet ist. Die angegebene Nettoleistung ist die bei einer Nenndrehzahl von 2000/min verfügbare, am Schwungrad gemessene Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet ist.
Max. Drehmoment – ISO 9249 606 lb/ft 822 N·m
Max. Drehmoment – Allradantrieb ein 611 lb/ft 828 N·m
Motordrehzahl 2,000 2,000
Anmerkung (3) Leistung nach ISO 14396 Leistung nach ISO 14396
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 427.8 in³ 7.01 l
Schildbreite 12 ' 3.7 m
Eckmesser 6 " 152 mm
Schar-Drehkranz-Abstand 4.1 " 105 mm
Bogenradius 16.3 " 413 mm
Schildhöhe 24 " 610 mm
Scharkörper-Schiebeschlitten links 20.1 " 512 mm
Drehkranzseitenverstellung rechts 26 " 656 mm
Max. Schnitttiefe 30.5 " 775 mm
Maximale seitliche Auslage rechts 76 " 1928 mm
Scharneigung – vorwärts 40 40
Maximale seitliche Auslage links 69.4 " 1764 mm
Max. Bodenfreiheit 16.1 " 410 mm
Scharkörper-Schiebeschlitten rechts 26.1 " 663 mm
Drehkranzseitenverstellung links 26 " 656 mm
Scharneigung – rückwärts 5 5
Gewicht* Hebel/Lenkrad, Allradantrieb (AWD) Tier 4 36,731 lb 16661 kg
Gewicht* Joystick, Allradantrieb (AWD) Tier 3 36,374 lb 16499 kg
Gewicht* Hebel/Lenkrad, Allradantrieb (AWD) Tier 3 36,275 lb 16454 kg
Gewicht* Joystick, Allradantrieb (AWD) Tier 4 36,846 lb 16713 kg
Gewicht* Joystick Tier 4 35,358 lb 16038 kg
Gewicht* Joystick Tier 3 34,886 lb 15824 kg
Gewicht* Hebel/Lenkrad Tier 3 34,610 lb 15699 kg
Anmerkung (1) *Typische Ausstattung: 4267 mm (14') plus Schar, Reifen, Schubplatte, Aufreißer, Bodenschutz, Fahrer und Betriebsflüssigkeiten. *Typische Ausstattung: 4267 mm (14') plus Schar, Reifen, Schubplatte, Aufreißer, Bodenschutz, Fahrer und Betriebsflüssigkeiten.
Gewicht* Hebel/Lenkrad Tier 4 35,067 lb 15906 kg
Hydrauliksystem 25.6 Gall. (US) 97 l
Kühlsystem 14 Gall. (US) 52.5 l
Kurbelgehäuse 4.8 Gall. (US) 18 l
Getriebe und Differenzial 9 Gall. (US) 34 l
Kraftstofftank 65 Gall. (US) 246 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank (nur Tier 4) 5 Gall. (US) 15 l
Drehkranzantrieb 1.8 Gall. (US) 7 l
Länge der Maschine* 387 " 9838 mm
Breite 102 " 2592 mm
Breite, Allradantrieb (AWD) 2551 mm 100.4 "
Anmerkung *Typische Ausstattung mit Schubblock und Aufreißer. *Typische Ausstattung mit Schubblock und Aufreißer.
Max. Höhe 151 " 3832 mm
Schneidmesser 6 " 152 mm

120/120 AWD Standardausrüstung

Fahrerkabine

  • Fahrersitz mit Vinylbezug
  • ROPS, Standard-Schalldämpfung
  • Heizungs-/Kühlungssystem der Fahrerkabine
  • Basis-Fahrerkabine
  • 254-mm-(10"-)Hybrid-Informationsanzeige
  • Halogen-Beleuchtung

Cat Connect-Technologie

  • Product Link

Motor

  • Cat C7.1
  • ECO-Modus
  • Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter

Schartragrahmen-Abstreifschild

  • Standard
  • Drehkranz-Rutschkupplung

Sicherheit

  • Feststellbremse
  • Signal-/Warnhorn
  • Rückspiegel
  • Hydraulische Bremsen
  • Notlenksystem
  • Seitenspiegel
  • Laufstege und Handläufe

120/120 AWD Sonderausrüstung

Fahrerkabine

  • Stoff- oder Ledersitz
  • Lenkrad-/Hebelsteuerung
  • Joystick-Bedienelemente
  • Hinterer Scheibenwischer
  • Comfort Plus
  • Premium Plus
  • Sicherheitsgurtwarnleuchte
  • Beheizter/klimatisierter Sitz
  • Bluetooth/Zusatzradio
  • LED-Leuchten
  • Heckscheibe

Cat Connect-Technologie

  • Cat GRADE mit digitalem Scharquerneigungsmesser
  • Cat GRADE mit Cross Slope Indicate
  • Cat GRADE mit Cross Slope
  • Cat GRADE-Anbaugerätevorbereitung (ARO, Attachment Ready Option)
  • Stabile Schar
  • Remotedienste

Motor

  • Allradantrieb (AWD, All Wheel Drive)

Schartragrahmen-Abstreifschild

  • Nachstellbar
  • Circle Saver

Sicherheit

  • Rückfahrkamera

Vielseitigkeit

  • Kontergewicht
  • Schubblock
  • Aufreißer
  • Flachaufreißer
  • Fronthubvorrichtung
  • Frontschar
  • Frontschar

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat GRADE mit 3D für Motorgrader

    Cat GRADE mit 3D für Motorgrader ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt.

  • Cat GRADE mit Cross Slope für Motorgrader

    Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat GRADE mit 3D für Motorgrader ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 120/120 AWD mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120
Motorgrader 120
Motorgrader 120
Motorgrader 120
Motorgrader 120

Der Motorgrader Cat® 120 der nächsten Generation – Speziell für Ihre Anforderungen entwickelt

Der Motorgrader Cat® 120 der nächsten Generation – Steuerungsoptionen

Der Motorgrader Cat® 120 der nächsten Generation – Speziell für Ihre Anforderungen entwickelt
Der Motorgrader Cat® 120 der nächsten Generation – Steuerungsoptionen

360 View
360 View
360 View
360 View