16

Motorgrader 16 Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Basisleistung (1. Gang) – Netto
290 HP
216 kW
Einsatzgewicht – typische Ausstattung
71454 lb
32411 kg
Schildbreite
16 '
4.9 m

Übersicht

Sorgen Sie für produktive und effiziente Transportstraßen

Der speziell für den Bergwerksbetrieb und das Anlegen und Warten von Transportstraßen konfigurierte Cat® 16 (16M3) erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die Betriebskosten. Kraftstoffsparende Technologien und die robuste Cat-Bauweise und -Konstruktion sorgen dafür, dass diese Maschinen Ihren Betrieb bei der Gewinnoptimierung unterstützen.

Vorteile

Mit weniger Kraftstoff mehr bewegen

Der Eco-Modus spart Kraftstoff bei unveränderter Produktivität.

Hält Querneigung bei

Cat Grade Control hilft dem Fahrer, die gewünschte Querneigung beizubehalten.

Organisieren Sie Ihre Flotte

Cat MineStar unterstützt Sie beim Managen Ihrer Flotte, um die Qualität und Betriebskosten zu optimieren.

Produktspezifikationen für 16

Basisleistung (1. Gang) – Netto 290 HP 216 kW
Motormodell Cat® C13 Cat® C13
Bohrung 5.1 " 130 mm
Hub 6.2 " 157 mm
Drehzahl bei Nennleistung 2000/min 2000/min
Drosselungshöhe – Tier 2/Stufe II/Japan 2001 (Tier 2) entsprechend 12973 ' 3954 m
Maximales Drehmoment – ISO 9249 – Tier 3/Stufe IIIA/Japan 2006 (Tier 3) entsprechend 1270 lb/ft 1721 N·m
Maximales Drehmoment – ISO 9249 – Tier 4/Stufe IV/Japan 2014 (Tier 4) 1306 lb/ft 1771 N·m
Maximales Drehmoment – ISO 9249 – Tier 2/Stufe II/Japan 2001 (Tier 2) entsprechend 1270 lb/ft 1721 N·m
Emissionen (2) Tier 3/Stufe IIIA/Japan 2006 (Tier 3) gleichwertige Emissionsnormen – abhängig von den Emissionsnormen des jeweiligen Landes Tier 3/Stufe IIIA/Japan 2006 (Tier 3) gleichwertige Emissionsnormen – abhängig von den Emissionsnormen des jeweiligen Landes
Drehmomentanstieg – Tier 4/Stufe IV/Japan 2014 (Tier 4) 43% 43%
Drehmomentanstieg – Tier 2/Stufe II/Japan 2001 (Tier 2) entsprechend 39% 39%
Standard – Umgebungstemperaturen 122 °F 50 °C
Drosselungshöhe – Tier 3/Stufe IIIA/Japan 2006 (Tier 3) entsprechend 12176 ' 3711 m
Bereich Leistungsstufenautomatik – netto – metrisch 216-259 kW (294-353 HP) 216-259 kW (294-353 HP)
Basisleistung (1. Gang) – Netto – Metrisch 294 HP 216 kW
Standard – Lüfterdrehzahl – Minimum 550/min 550/min
Standard – Lüfterdrehzahl – Maximum 1450/min 1450/min
Emissionen (3) Tier 2/Stufe II/Japan 2001 (Tier 2) gleichwertige Emissionsnormen – abhängig von den Emissionsnormen des jeweiligen Landes Tier 2/Stufe II/Japan 2001 (Tier 2) gleichwertige Emissionsnormen – abhängig von den Emissionsnormen des jeweiligen Landes
Drehmomentanstieg –Tier 3/Stufe IIIA/Japan 2006 (Tier 3) entsprechend 39% 39%
Emissionen (1) Einhaltung von EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final) Einhaltung von EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final)
Bereich Leistungsstufenautomatik VHP – Netto 216-259 kW (290-348 HP) 216-259 kW (290-348 HP)
Drosselungshöhe – Tier 4/Stufe IV/Japan 2014 (Tier 4) 12500 ' 3810 m
Bereich optimierte Leistungsstufenautomatik – netto 216-259 kW (290-348 HP) 216-259 kW (290-348 HP)
Hubraum 763 in³ 12.5 l
Anzahl der Zylinder 6 6
Einsatzgewicht – typische Ausstattung 71454 lb 32411 kg
Schildbreite 16 ' 4.9 m
Bogenradius 16.3 " 413 mm
Schar-Drehkranz-Abstand 5 " 126 mm
Eckmesser – Breite 6 " 152 mm
Schneidmesserbreite 8 " 203 mm
Kraftstofftankinhalt 131 Gall. (US) 496 l
Kühlsystem 18.5 Gall. (US) 70 l
DEF-Tank 4.2 Gall. (US) 16 l
Hydrauliksystem – Gesamt 38.6 Gall. (US) 146 l
Hydrauliksystem – Tank 18.5 Gall. (US) 70 l
Motoröl 9.5 Gall. (US) 36 l
Getriebe – Differenzial – Seitenantriebe 34 Gall. (US) 98.5 l
Tandemgehäuse – jedes 34 Gall. (US) 129 l
Vorderradzapfenlagergehäuse 0.24 Gall. (US) 0.9 l
Drehkranzantriebsgehäuse 2.6 Gall. (US) 10 l
Vorwärts-/Rückwärtsgänge 8 Vorwärtsgänge/6 Rückwärtsgänge 8 Vorwärtsgänge/6 Rückwärtsgänge
Getriebe Direktgetriebenes Gegenwellen-Lastschaltgetriebe Direktgetriebenes Gegenwellen-Lastschaltgetriebe
Bremsen – dynamisches Bremsmoment pro Rad 27069.27 lb/ft 36701 N·m
Notbremse Ölbetätigt, Ölscheiben Ölbetätigt, Ölscheiben
Bremsen – Betriebsbremse Ölbetätigt, Ölscheiben Ölbetätigt, Ölscheiben
Bremsen – Feststellbremse Federbetätigt, hydraulisch gelöst Federbetätigt, hydraulisch gelöst
Kreisart Elektrohydraulisches Load-Sensing-System (Closed Center) Elektrohydraulisches Load-Sensing-System (Closed Center)
Pumpentyp Verstellkolben Verstellkolben
Maximaler Systemdruck 3590 psi 24750 kPa
Bereitschaftsdruck 856 psi 5900 kPa
Pumpenförderstrom* 74 gpm 280 l/min
Anmerkung Pumpenleistung gemessen bei 2150/min Pumpenleistung gemessen bei 2150/min
Maximaler Winkel der Scharposition 65° 65°
Max. Bodenfreiheit 15.7 " 400 mm
Max. Schnitttiefe 18.5 " 470 mm
Maximale seitliche Auslage außerhalb der Reifen – rechts 91 " 2311 mm
Scharseitenverschiebung – links 29.1 " 740 mm
Drehkranz-Mittenverschiebung – rechts 22 " 560 mm
Drehkranz-Mittenverschiebung – links 27.2 " 690 mm
Scharseitenverschiebung – rechts 31.1 " 790 mm
Maximale seitliche Auslage außerhalb der Reifen – links 91 " 2311 mm
Scharspitzen-Reichweite – vorwärts 40° 40°
Scharspitzen-Reichweite – rückwärts
Lenkwinkel – links/rechts 47.5° 47.5°
Vorwärts – 6. 16 mile/h 25.8 km/h
Vorwärts – 4. 7.6 mile/h 12.3 km/h
Vorwärts – 5. 11.8 mile/h 19 km/h
Wendekreis – äußere Vorderreifen 30.5 ' 9.3 m
Vorwärts – 7. 22 mile/h 35.5 km/h
Höchstgeschwindigkeit – Vorwärts 32.1 mile/h 51.7 km/h
Vorwärts – 3. 5.5 mile/h 8.9 km/h
Rückwärts – 6. 25.3 mile/h 40.8 km/h
Rückwärts – 5. 17.4 mile/h 28 km/h
Rückwärts – 2. 4.1 mile/h 6.6 km/h
Rückwärts – 3. 6 mile/h 9.7 km/h
Vorwärts – 8. 32.1 mile/h 51.7 km/h
Rückwärts – 1. 2.2 mile/h 3.6 km/h
Vorwärts – 1. 2.8 mile/h 4.5 km/h
Höchstgeschwindigkeit – Rückwärts 25.4 mile/h 40.8 km/h
Vorwärts – 2. 3.8 mile/h 6.1 km/h
Rückwärts – 4. 9.3 mile/h 15 km/h
Knickwinkel – links/rechts 20° 20°
Anmerkung Ermittelt mit 23.5 R25 L-3-Reifen und ohne Schlupf. Ermittelt mit 23.5 R25 L-3-Reifen und ohne Schlupf.
Vorderrahmenkonstruktion – Höhe 18.1 " 460 mm
Vorderrahmenkonstruktion – Breite 14 " 356 mm
Schartragrahmen – Breite 3 " 76 mm
Schartragrahmen – Höhe 8 " 203 mm
Vorderachse – Vollständige Schwingung pro Seite 35° 35°
Drehkranz – Durchmesser 71.7 " 1822 mm
Drehkranz – Scharquerträgerdicke 2 " 50 mm
Vorderrahmenkonstruktion – Stärke 0.6 " 14 mm
Vorderachse – Radsturz 18° links/17° rechts 18° links/17° rechts
Vorderachse – Höhe bis Mitte 26.4 " 670 mm
Pendelung Tandem – vorn angehoben 15° 15°
Seitenwanddicke – außen 0.9 " 22 mm
Seitenwanddicke – innen 0.9 " 22 mm
Pendelung Tandem – vorn abgesenkt 25° 25°
Höhe 25.5 " 648 mm
Breite 9.3 " 236 mm
Antriebskettenteilung 2.5 " 63.5 mm
Radstand 72.5 " 1841 mm
Stärke 1 " 25 mm
Schar-Zugkraft* – Basis-Bruttofahrzeuggewicht 41039 lb 18615 kg
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Anpresskraft – max. Bruttofahrzeuggewicht 43861 lb 19895 kg
Höhe 31 " 787 mm
Breite 16 ' 4.9 m
Anpresskraft – Basis-Bruttofahrzeuggewicht 30743 lb 13945 kg
Schar-Zugkraft* – max. Bruttofahrzeuggewicht 52878 lb 23985 kg
Eckmesser – Dicke 0.75 " 19 mm
Anmerkung *Die Schar-Zugkraft wird mit einem Traktionsbeiwert von 0,9 berechnet (entspricht dem Einsatz unter idealen Bedingungen ohne Schlupf). Dabei gilt das Fahrzeuggesamtgewicht. *Die Schar-Zugkraft wird mit einem Traktionsbeiwert von 0,9 berechnet (entspricht dem Einsatz unter idealen Bedingungen ohne Schlupf). Dabei gilt das Fahrzeuggesamtgewicht.
Reißtiefe – Maximum 17.8 " 452 mm
Abstand Reißzahnhalter – Minimum 17.5 " 445 mm
Abstand Reißzahnhalter – Maximum 20 " 500 mm
Reißzahnhalter 7 7
Eindringkraft 30311 lb 13749 kg
Ausbrechkraft 43700 lb 19822 kg
Maschinenlänge (Aufreißer angehoben) 63.4 " 1610 mm
Bruttofahrzeuggewicht – Maximum getestet – gesamt 84877 lb 38500 kg
Bruttofahrzeuggewicht – Basis** – gesamt 63528 lb 28816 kg
Bruttofahrzeuggewicht – typische Ausstattung – Hinterachse 52201 lb 23678 kg
Bruttofahrzeuggewicht – typische Ausstattung – gesamt 71454 lb 32411 kg
Bruttofahrzeuggewicht – Maximum getestet – Vorderachse 26125 lb 11850 kg
Bruttofahrzeuggewicht – typische Ausstattung – Vorderachse 19253 lb 8733 kg
Bruttofahrzeuggewicht – Maximum getestet – Hinterachse 58753 lb 26650 kg
Bruttofahrzeuggewicht – Basis** – Vorderachse 17932 lb 8134 kg
Bruttofahrzeuggewicht – Basis** – Hinterachse 45596 lb 20682 kg
Anmerkung (1) *Ziehen Sie für Maschinen, die nicht mit einem Motor nach der Tier 4 Final Emissionsnorm ausgestattet ist, 150 kg (331 lb) vom Hinterachsgewicht und Gesamtgewicht ab. *Ziehen Sie für Maschinen, die nicht mit einem Motor nach der Tier 4 Final Emissionsnorm ausgestattet ist, 150 kg (331 lb) vom Hinterachsgewicht und Gesamtgewicht ab.
Anmerkung (2) Das Einsatzgewicht bei Grundausrüstung gilt für eine Standardmaschine mit Reifen 23.5 R25, vollem Kraftstofftank und ROPS-Fahrerkabine. Das Einsatzgewicht bei Grundausrüstung gilt für eine Standardmaschine mit Reifen 23.5 R25, vollem Kraftstofftank und ROPS-Fahrerkabine.
Bodenfreiheit – Hinterachse 15.6 " 396 mm
Länge – Kontergewicht bis Aufreißer 474.4 " 12051 mm
Länge – Vorderachse bis Scharkörper 120.7 " 3066 mm
Länge – Vorderachse bis Mitte Tandem 290 " 7365 mm
Höhe – Oberkante Zylinder 121.6 " 3088 mm
Breite – Mittellinie Reifen 106.4 " 2703 mm
Breite – Außenkante Hinterreifen 134.3 " 3411 mm
Länge – zwischen Tandemachsen 72.5 " 1841 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 146.4 " 3719 mm
Breite – Außenkante Vorderreifen 134.3 " 3411 mm
Höhe – Vorderachsmitte 28.9 " 733 mm
Maschinenlänge – über Vorderräder/Heck – einschließlich Anhängerkupplung 417 " 10593 mm
Höhe – Abgasrohr 140 " 3557 mm
Lenkung ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Schallpegel ISO 6394:2008/ISO 6396:2008/ISO 6369:2008 ISO 6394:2008/ISO 6396:2008/ISO 6369:2008
ROPS/FOPS ISO 3471:2008/ISO 3449:2005 ISO 3471:2008/ISO 3449:2005
Anmerkung (1) Der dynamische Schallleistungspegel beträgt 109 dB(A) für nach Stufe IV zertifizierte Konfigurationen und 109 dB(A) für Maschinen mit Tier 2/Stufe II/Japan 2001 (Tier 2) und Tier 3/Stufe IIIA/Japan 2006 (Tier 3) äquivalenten Abgasnormen bei Messung entsprechend den dynamischen Prüfabläufen, die in ISO 6395:2008 festgelegt sind. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Die Maschine war mit einer Schalldämpfung ausgerüstet. Der dynamische Schallleistungspegel beträgt 109 dB(A) für nach Stufe IV zertifizierte Konfigurationen und 109 dB(A) für Maschinen mit Tier 2/Stufe II/Japan 2001 (Tier 2) und Tier 3/Stufe IIIA/Japan 2006 (Tier 3) äquivalenten Abgasnormen bei Messung entsprechend den dynamischen Prüfabläufen, die in ISO 6395:2008 festgelegt sind. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Die Maschine war mit einer Schalldämpfung ausgerüstet.
Anmerkung (2) Der dynamische Schalldruckpegel beträgt 71 dB(A) für nach Stufe IV zertifizierte Konfigurationen und 72 dB(A) für Maschinen mit Tier 2/Stufe II/Japan 2001 (Tier 2) und Tier 3/Stufe IIIA/Japan 2006 (Tier 3) äquivalenten Abgasnormen bei Messung entsprechend den dynamischen Prüfabläufen, die in ISO 6396:2008 festgelegt sind. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt und mit geschlossenen Kabinentüren und Fenstern. Die Fahrerkabine war ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Maschine war mit einer Schalldämpfung ausgerüstet. Der dynamische Schalldruckpegel beträgt 71 dB(A) für nach Stufe IV zertifizierte Konfigurationen und 72 dB(A) für Maschinen mit Tier 2/Stufe II/Japan 2001 (Tier 2) und Tier 3/Stufe IIIA/Japan 2006 (Tier 3) äquivalenten Abgasnormen bei Messung entsprechend den dynamischen Prüfabläufen, die in ISO 6396:2008 festgelegt sind. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt und mit geschlossenen Kabinentüren und Fenstern. Die Fahrerkabine war ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Maschine war mit einer Schalldämpfung ausgerüstet.
Gang – Rückwärts 3.-6. 298 HP 222 kW
Gang – Vorwärts 8. 348 HP 259 kW
Gang – Vorwärts 3. 298 HP 222 kW
Gang – Vorwärts 6. 320 HP 239 kW
Gang – Vorwärts 5. 311 HP 232 kW
Gang – Rückwärts 1. 290 HP 216 kW
Gang – Rückwärts 2. 290 HP 216 kW
Gang – Vorwärts 4. 304 HP 227 kW
Gang – Vorwärts 7. 328 HP 244 kW
Gang – Vorwärts 1. 290 HP 216 kW
Gang – Vorwärts 2. 290 HP 216 kW
Gang – Vorwärts 4. 309 HP 227 kW
Gang – Rückwärts 1. 294 HP 216 kW
Gang – Vorwärts 3. 302 HP 222 kW
Gang – Rückwärts 3.-6. 302 HP 222 kW
Gang – Rückwärts 2. 294 HP 216 kW
Gang – Vorwärts 7. 332 HP 244 kW
Gang – Vorwärts 6. 325 HP 239 kW
Gang – Vorwärts 8. 353 HP 259 kW
Gang – Vorwärts 1. 294 HP 216 kW
Gang – Vorwärts 5. 315 HP 232 kW
Gang – Vorwärts 2. 294 HP 216 kW
Radgruppe – 19.5×25 MP (1) Reifen: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star Reifen: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star
Radgruppe – 19.5×25 MP (2) Reifen: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star Reifen: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star
Radgruppe – 19.5×25 MP (3) Reifen: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star Reifen: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star
Radgruppe – 19.5×25 MP (4) Reifen: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star Reifen: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star
Radgruppe – 19.5×25 MP (5) Reifen: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 Reifen: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5

16 Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Verstellbare elektrische Armlehne
  • Armlehne/Handgelenkstütze, verstellbar
  • Klimaanlage mit Heizung
  • Knicklenkung mit automatischer Lenkrückstellung
  • Anzeige für Drehkranzseitenverstellungsbolzen
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Digitalanzeige für Drehzahl und Gang
  • Türen, links und rechts mit Scheibenwischer
  • Analoge Instrumentengruppe in der Fahrerkabine (Kraftstoff, Knicklenkwinkel, Motorkühlmitteltemperatur, Motordrehzahl, Systemspannung)
  • Anzeige für Maschinenhöhe
  • Touchscreen-Informationsdisplay
  • Joystick, Gangschaltung
  • Hydraulik-Joysticks für Anbaugeräte, Lenkung, Getriebe
  • Leitern, Fahrerkabine, links und rechts
  • Seitenbeleuchtung, links und rechts
  • Nachtbeleuchtung, Fahrerkabine
  • Betriebsstundenzähler, digital
  • Weitwinkel-Innenrückspiegel
  • 12-V-Steckdose
  • Radiovorrüstung
  • Fahrerkabine mit Überrollschutzaufbau (ROPS), schallgedämmt bis 73 dB(A) nach ISO 6394 bei 70 % Gebläsedrehzahl
  • Luftgefederter Komfort-Sitz, Stoffbezug
  • Ablagefächer
  • Elektronische Drosselklappensteuerung

ANTRIEBSSTRANG

  • Zweistufiger Trockenluftfilter mit Wartungsanzeige über Messenger und automatischer Staubabsaugung
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air After Cooler)
  • Automatische Differenzialsperre
  • Riemenantrieb mit automatischem Riemenspanner
  • Bremsverschleißanzeige
  • Ölbadscheibenbremsen, hydraulisch, an vier Rädern
  • Konstante Kraftübertragung auf den Boden
  • Überwachungssystem für extrem niedrigen Flüssigkeitsstand
  • Schaltbare Differenzialsperre
  • Motorölablass für Schnellölwechsel
  • Elektronischer Überdrehzahlschutz
  • Motor-ECO-Modus: Entsprechende Emissionsnormen der Tier 4 Final/Stufe IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) und Tier 2/Stufe II/Japan 2001 (Tier 2)
  • Motor, Kompressionsbremse
  • Ätherstarthilfe
  • Kraftstofftank, Schnelltankanlage, vom Boden aus erreichbar
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Schalldämpfer, unter der Motorhaube (Tier 2/Stufe II/Japan 2001 (Tier 2) und Tier 3/Stufe IIIA/Japan 2006 (Tier 3))
  • Startfreigabe
  • Optimierte Leistungsstufenautomatik
  • Feststellbremse – ölgekühlte Lamellenbremse, abgedichtet
  • Handpumpe für Kraftstoff
  • Modulare Hinterachse
  • Sedimentabscheider im Kraftstofftank
  • Drei Ausführungen des Motors C13. Eine erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final) und ist für den Verkauf in Ländern mit strengeren Vorschriften erforderlich. Die anderen Ausführungen erfüllen Tier 2/Stufe II/Japan 2001 (Tier 2) oder Tier 3/Stufe IIIA/Japan 2006 (Tier 3) gleichwertige Emissionsnormen und stehen für nicht oder weniger streng regulierte Länder zur Verfügung, abhängig von den Emissionsnormen des jeweiligen Landes.
  • Lastschaltgetriebe, 8F/6R
  • VIMS ohne Telematik

ELEKTRIK

  • Drehstromgenerator: 150 A, abgedichtet
  • HD-Batterien, wartungsfrei, Kälteprüfstrom 1400 A
  • Schutzschaltertafel
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtung: Bremse, Rückfahrscheinwerfer, dachmontiert, Brems-/Rückleuchten (LED), Frontarbeitsscheinwerfer
  • Product Link
  • HD-Anlasser, elektrisch

SICHERHEIT

  • Rückfahrwarnsignal
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Hammer (Notausstieg)
  • Warnhorn, elektrisch
  • Hydrauliksperre für Straßenfahrten
  • Sitzbelegungserkennungssystem
  • Blendschutzlackierung – oben an Vorderrahmen, Heckhaube und Aufreißerzylinder
  • Rückfahrkamera
  • Sicherheitsgurtwarnleuchte
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Notlenkung
  • Scheiben, Verbundglas: – feste Frontscheibe mit Intervallscheibenwischer – Tür mit Intervallscheibenwischer (2)
  • Fenster aus gehärtetem Glas: – seitliche Scheibenwischer, links und rechts – Scheibenwischer hinten mit Intervallscheibenwischer

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Scharhalterung mit 3 Schrauben
  • AccuGrade ARO
  • Schar-Hubdruckspeicher
  • Bremsdruckspeicher, zweifach zertifiziert
  • Cat Grade Control Cross Slope
  • Ersatzteilkatalog (CD-ROM)
  • Rutschkupplung für Drehwerkantrieb
  • Schneidkanten aus gebogenem DH-2-Stahl: – 203 mm × 25 mm (8" × 1") – 19-mm (3∕4")-Befestigungsschrauben
  • Türen (vier), Motorraum, (zwei links, zwei rechts) verriegelbar
  • Zwei Wartungsklappen, links und rechts
  • Schartragrahmen – sechs Bodenplatten mit austauschbaren Verschleißstreifen
  • Eckmesser, 16 mm (5/8") DH-2-Stahl, 19 mm (3/4") Befestigungsschrauben
  • Schnellbetankung, 567,8 l/min (150 US-Gallonen pro Minute)
  • Flüssigkeitsprüfung
  • Knickrahmen mit Sicherheitssperre
  • Hydraulik, lastgeregelt
  • Metallkraftstofftank, 496 l (131 US-Gall.)
  • Tragrahmen-Verschleißstreifen aus Metall
  • Modulkühlsystem
  • Schildkörper: – 4880 mm × 787 mm × 25 mm (16' × 31" × 1") – Hydraulische Seitenverschiebung und Kippfunktion
  • Kühler, zwei Reinigungstüren
  • Hinterer Stoßfänger
  • Hintere Zugangsstufen und Handläufe
  • S·O·S-Anschlüsse: Motor, Hydraulik, Getriebe, Kühlmittel
  • Tandemsteg
  • Nachstellung der Drehkranz-Verschleißstreifen
  • Anhängerkupplung (nicht erhältlich mit Aufreißer)

REIFEN, FELGEN UND WALZEN

  • Gewisse Abweichungen bei Reifen auf mehrteiligen Felgen 597 × 609,6 mm (23,5" × 24") sind bei Preis und Gewicht der Grundmaschine berücksichtigt

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis -35 °C (-31 °F)

ARBEITSGERÄTE/SCHNEIDWERKZEUGE (GET, GROUND ENGAGING TOOLS)

  • 4,9-m-(16'-)Schar mit gebogenem Schneidmesser 203 × 25 mm (8" × 1")

16 Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Druckluft-Warnhorn
  • Komfortpaket
  • Beheizte Tür
  • Spiegel, bessere Sicht
  • Außenspiegel beheizt, 24 V
  • Außenspiegel
  • Beheizter Sitz
  • Klimatisierter Sitz
  • Plattform zur Scheibenreinigung und Leitern links und rechts

ANTRIEBSSTRANG

  • Getriebe mit Schaltautomatik

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Trümmerschutz
  • Schutzvorrichtung, Zylinder, Vorderachse
  • Hinterer Rammschutz
  • Schalldämmung, Motorraumverkleidung und Getriebe
  • Getriebeschutzblech

ELEKTRIK

  • Stroboskop-Warnleuchte (LED)
  • Beleuchtung, vorn, LED
  • Beleuchtung, Frontscheinwerfer, Fernlicht
  • Beleuchtung, Frontscheinwerfer, Abblendlicht
  • Befestigung für Warnleuchte
  • Serviceleuchten
  • Arbeitsscheinwerfer, Halogen
  • Arbeitsscheinwerfer, LED

SICHERHEIT

  • Zusätzlicher Monitor für Rückfahrkamera
  • Verbesserte Zugangsplattform
  • Vorrichtung für Feuerlöschanlage
  • Schlüssel für Wegfahrsperre (MSS, Machine Security System)
  • Wartungszugangsplattform

SONSTIGES ZUBEHÖR

  • Schmierautomatik, Centro-Matic
  • Schmierautomatik, Aufreißer
  • Schar mit Schwimmfunktionsregler
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 240 V
  • Hydrauliksysteme mit zusätzlichen Hydraulikventilen Basis+1
  • Hydrauliksysteme mit zusätzlichen Hydraulikventilen Basis+5
  • Product Link Elite – Dual
  • Felge, 495,3 × 635 mm (19,5" × 25") MP (Reserve)
  • Wetter, Cold Plus-Paket

ARBEITSGERÄTE/SCHNEIDWERKZEUGE (GET, GROUND ENGAGING TOOLS)

  • 4,9 m (16') Schar mit flachem Schneidmesser 254 × 35 mm (10" × 1")
  • Schubblock, Kontergewicht
  • Heckreißzahn
  • Reißzahn

FLÜSSIGKEITEN

  • Kühlmittel, -51 °C (-60 °F)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Fleet für Tagebau

    Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat GRADE mit 3D für Motorgrader

    Cat GRADE mit 3D für Motorgrader ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt.

  • Cat GRADE mit Cross Slope für Motorgrader

    Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat GRADE mit 3D für Motorgrader ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Health

    Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

    Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Terrain für das Planieren

    Das Planieren ist eine wichtige, oft übersehene Tätigkeit, die beim Laden und Transport eine wichtige Unterstützungsfunktion einnimmt. Cat® MineStar™ Terrain für das Planieren trägt dazu bei, Dozer- und Motorgrader-Arbeiten sichererer und effizienter zu gestalten, was sich erheblich auf das Betriebsergebnis eines Bergwerks auswirken kann. Terrain für das Planieren unterstützt Fahrer dabei, die benötigte Steigung schneller zu erzielen, ohne Vermessung, Schätzungen oder Nacharbeiten.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Das Planieren ist eine wichtige, oft übersehene Tätigkeit, die beim Laden und Transport eine wichtige Unterstützungsfunktion einnimmt. Cat® MineStar™ Terrain für das Planieren trägt dazu bei, Dozer- und Motorgrader-Arbeiten sichererer und effizienter zu gestalten, was sich erheblich auf das Betriebsergebnis eines Bergwerks auswirken kann. Terrain für das Planieren unterstützt Fahrer dabei, die benötigte Steigung schneller zu erzielen, ohne Vermessung, Schätzungen oder Nacharbeiten.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 16 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Motorgrader 16

Motorgrader 16

Motorgrader 16

Motorgrader 16

Motorgrader 16

Motorgrader 16

Motorgrader 16

Motorgrader 16
Motorgrader 16
Motorgrader 16
Motorgrader 16
Motorgrader 16
Motorgrader 16
Motorgrader 16

Motorgrader 16

Motorgrader 16

Motorgrader 16

Motorgrader 16

Noch größere Sicherheit

Absolutes Highlight 16 und 18

Reduzierung der Betriebskosten

Verbesserte Leistung und mehr Fahrerkomfort

Joysticks für erweiterte Steuerung | Cat®-Motorgrader

Motorgrader 16
Motorgrader 16
Motorgrader 16
Motorgrader 16
Noch größere Sicherheit
Absolutes Highlight 16 und 18
Reduzierung der Betriebskosten
Verbesserte Leistung und mehr Fahrerkomfort
Joysticks für erweiterte Steuerung | Cat®-Motorgrader

360 View
360 View