Steigern Sie die Produktivität mit dem Cat-Motorgrader 140. Ausgelegt auf Präzision, Kraftstoffeffizienz und Fahrerkomfort – ideal für Straßenbau und -instandhaltung.

Motorgrader 140 Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249/SAE J1349
248 HP
174 kW
Einsatzgewicht – typische Ausstattung
42542.6 lb
19297 kg
Schildbreite
14 '
4267 mm

Übersicht

Neu designt für Fahrerkomfort und verringerten Wartungsbedarf

Der Motorgrader Cat® 140 ist eine mittelgroße Maschine, die sich ideal für die Straßeninstandhaltung eignet. Er bietet die richtige Balance zwischen Leistung, Kontrolle und Schildreichweite zum Planieren, balligen Auf- und Abziehen von Gräben. Mit der neu gestalteten Fahrerkabine können Sie Ihre Schotter- und Nebenstraßen komfortabel pflegen.

Vorteile

Gesteigerte Einsatzzeit

Der 140 der neuen Generation verbindet verlängerte Serviceintervalle mit zusammengefassten Zugangspunkten und ist für eine längere Lebensdauer und bessere Aufarbeitbarkeit als die aktuellen Motorgrader des Typs 140 ausgelegt. Der neue optionale Hochleistungsdrehkranz verbessert die Genauigkeit und Leistung der Zugvorrichtung.

Für den Fahrer optimiert

Das große Hauptdisplay mit Touchscreen im Format 10 Zoll (254 mm) zeigt das Bild mehrerer optionaler Kameras mit verschiedenen Blickwinkeln, sofern diese in der Maschinenkonfiguration enthalten sind, und integrierte Maschineninformationen. Der Fahrerplatz wurde für bessere Sicht rund um die Fahrerkabine neu gestaltet. Der einstellbare Sitz mit Heizung und Kühlung bietet dem Fahrer noch mehr Komfort.

Maximierte Produktivität

Mit den Möglichkeiten, die die optionalen Cat®-Grade-Technologien und die Attachment Ready Option in Kombination mit dem Antriebsstrang Ihrer Wahl bieten, erreichen Sie schneller das Zielplanum. Je nach Nutzung am Einsatzort ist ein Tandem- oder Allradantrieb geeignet. Der Motorgrader 140 der nächsten Generation bietet erweiterte Möglichkeiten für die problemlose Aufrüstung im Bereich Anbaugeräte.

Produktspezifikationen für 140

Nettoleistung – ISO 9249/SAE J1349 248 HP 174 kW
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Bohrung 4.1 " 105 mm
Anzahl der Zylinder 6 6
Einsatzgewicht – typische Ausstattung 42542.6 lb 19297 kg
Einsatzgewicht – typische Ausstattung – Vorderachse 11783.7 lb 5345 kg
Einsatzgewicht – typische Ausstattung – Hinterachse 30758.9 lb 13952 kg
Schildbreite 14 ' 4267 mm
Gewicht* Hebel/Lenkrad Tier 4 42167.8 lb 19127 kg
Gewicht* Hebel/Lenkrad, Allradantrieb (AWD) Tier 4 43278.9 lb 19631 kg
Gewicht* Joystick Tier 4 42542.6 lb 19297 kg
Gewicht* Joystick, Allradantrieb (AWD) Tier 4 43497.2 lb 19730 kg
Anmerkung (1) * Das Einsatzgewicht bei typischer Ausrüstung ergibt sich aus vollem Kraftstofftank, Kühlmittel, Schmierstoffen, Fahrer, Schubblock, Getriebeschutzblech, Heckaufreißer/-flachaufreißer, Reifen 14.0R24 auf mehrteiligen Felgen und anderen Geräten. * Das Einsatzgewicht bei typischer Ausrüstung ergibt sich aus vollem Kraftstofftank, Kühlmittel, Schmierstoffen, Fahrer, Schubblock, Getriebeschutzblech, Heckaufreißer/-flachaufreißer, Reifen 14.0R24 auf mehrteiligen Felgen und anderen Geräten.
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 136 " 3454 mm
Höhe – Vorderachsmitte 24.1 " 612 mm
Höhe – Oberkante Zylinder 119.8 " 3044 mm
Höhe – Abgasrohr 130.4 " 3313 mm
Länge – Schubplatte bis Aufreißer 405.4 " 10297 mm
Länge – Vorderräder bis Maschinenheck 350.8 " 8911 mm
Länge – zwischen Tandemachsen 59 " 1498 mm
Breite – Mittellinie Reifen 82.2 " 2087 mm
Bodenfreiheit – Hinterachse 13.1 " 333 mm
Anmerkung Alle Abmessungen sind Näherungswerte und gelten für alle Konfigurationen des 140 (ohne AWD, AWD, LVR und Joystick), sofern nicht anderweitig angegeben. Alle Abmessungen sind Näherungswerte und gelten für alle Konfigurationen des 140 (ohne AWD, AWD, LVR und Joystick), sofern nicht anderweitig angegeben.
Anmerkung Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. – Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,288 Tonnen (2,521 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. – Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,288 Tonnen (2,521 US-Tonnen) entspricht.
Vorwärts-/Rückwärtsgänge 9 Vorwärtsgänge/6 Rückwärtsgänge 9 Vorwärtsgänge/6 Rückwärtsgänge
Getriebe Lastschaltgetriebe mit Gegenwelle und Drehmomentwandler Lastschaltgetriebe mit Gegenwelle und Drehmomentwandler
Bremsen – Betriebsbremse Zweikreishydraulik Zweikreishydraulik
Notbremse Zweikreishydraulik Zweikreishydraulik
Bremsen – Feststellbremse Federbetätigt, hydraulisch gelöst Federbetätigt, hydraulisch gelöst
Kreisart Parallel Parallel
Pumpentyp Verstellkolben Verstellkolben
Pumpenförderstrom* 3503 psi 24150 Pa
Maximaler Systemdruck 3698 psi 25500 Pa
Anmerkung * Pumpenförderstrom gemessen bei 2000/min Nenndrehzahl * Pumpenförderstrom gemessen bei 2000/min Nenndrehzahl
Lenkung ISO 3449:2005, Level II ISO 3449:2005, Level II
Bremsen ISO 3450:2011; AIS-143:2018 ISO 3450:2011; AIS-143:2018
Schallpegel ISO 6396, ISO 6395 ISO 6396, ISO 6395

140 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Verstellbare Lenkrad-/Hebelsteuerung
  • Sicherheitsgurt
  • Elektronische Drosselklappensteuerung
  • Vollständig neu gestaltete Fahrerkabine mit Schalldämpfung sowie integriertem Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protective Structure) und Steinschlagschutz (FOPS, Falling Objects Protective Structure)
  • LCD-Vollfarb-Touchscreen-Display, 10" (254 mm)
  • Zusätzlicher Stauraum
  • Informationsdisplay
  • Vorrüstung Option Entertainment/Radio
  • Getränkehalter
  • Mobiltelefonhalter
  • Fahrerkabinen-Innenleuchte
  • Kleiderhaken
  • Frontscheibenwischer

SICHERHEIT

  • Rückfahrwarnsignal
  • Handläufe
  • Hydraulische Bremsen
  • Hydrauliksystem – integrierte Vorrichtung zum Absenken des Anbaugeräts bei Motorausfall
  • Hydrauliksystem – integrierte Druckbegrenzungsvorrichtung am Arbeitsgeräteanschluss
  • Feststellbremse
  • Rückspiegel
  • Seitenspiegel
  • Signal-/Warnhorn

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Dieselmotor C7.1
  • Eco-Modus
  • Automatiklüfter
  • Standardkapazität bei 43 �C (109 �F)

SCHARTRAGRAHMEN-ABSTREIFSCHILD

  • Schartragrahmen-Abstreifschild serienmäßig
  • Drehkranzrutschkupplung

ELEKTRIK

  • Rückfahrscheinwerfer
  • Schutzschaltertafel
  • SD-Batterien, 900 CCA
  • Starter
  • Rückleuchten mit LED-Leuchtmitteln
  • Halogen-Beleuchtung

SERVICE UND WARTUNG

  • DEF- und Kraftstoffbefüllung vom Boden aus
  • Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffiltern
  • Langzeitkühlmittel
  • Filter der nächsten Generation für Kraftstoff und Motoröl

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Getriebe

140 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Frontscheibenwischer unten
  • Sitz mit mechanischer Federung
  • Luftgefederter Sitz mit Heizung und Belüftung
  • Heizungs-/Kühlungssystem der Fahrerkabine
  • Entfrostungsgebläse
  • Heckscheibenwischer
  • Fahrerkabine Plus
  • Heckscheiben-Schutzgitter
  • Digitaler Scharquerneigungsmesser
  • Product Link

SICHERHEIT

  • Vierpunkt-Sicherheitsgurt
  • Fahreranwesenheitssystem
  • Rückfahrkamera
  • Notlenkungssystem
  • Laufstege
  • Rundumleuchte

ANTRIEBSSTRANG

  • HD-Starter
  • Getriebe mit Schaltautomatik

SCHARTRAGRAHMEN-ABSTREIFSCHILD

  • Oben verstellbarer Schartragrahmen
  • Hochleistungs-Drehkranz
  • Drehkranzrutschkupplung
  • Circle Saver
  • Fernschmierung des Ritzels
  • Scharkörper 4,9 m (16')

ELEKTRIK

  • Drehstromgenerator, 145 A, mit Bürsten
  • HD-Batterien, 1400 CCA

SERVICE UND WARTUNG

  • Schnellbetankungsanlagen-Vorrüstung
  • Beleuchtung unter der Motorhaube

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Schutzblech
  • Abdeckung, unter Fahrerkabinen-Plattform
  • Lenkzylinderschutz

VIELSEITIGKEIT

  • Abschleppkupplung
  • L3-Reifen
  • Vorreiniger Sy-Klone

AB WERK ERHÄLTLICHE ANBAUGERÄTE

  • Hubvorrichtungen
  • Hochleistungs-Drehkranz
  • Kontergewicht
  • Schubblock
  • Mittel-Flachaufreißer (MMS, Mid-Machine Scarifier)
  • Heckaufreißer/-flachaufreißer
  • Scharkörper
  • Frontschar

ANBAUGERÄTE

  • Hubvorrichtungen
  • Hochleistungs-Drehkranz
  • Kontergewicht
  • Schubblock
  • Mittel-Flachaufreißer (MMS, Mid-Machine Scarifier)
  • Heckaufreißer/-flachaufreißer
  • Scharkörper
  • Frontschar
  • Schneeflügeln
  • Pflug in V-Form
  • Gerader Pflug
  • Kehrbesen

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat GRADE mit 3D für Motorgrader

    Cat GRADE mit 3D für Motorgrader ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt.

  • Cat GRADE mit Cross Slope für Motorgrader

    Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat GRADE mit 3D für Motorgrader ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 140 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Motorgrader 140

Motorgrader 140

Motorgrader 140

Motorgrader 140

Motorgrader 140

Motorgrader 140

Motorgrader 140
Motorgrader 140
Motorgrader 140
Motorgrader 140
Motorgrader 140
Motorgrader 140

Der Cat® 140 der nächsten Generation

Der Cat® 140 der nächsten Generation