Reißzähne
Anzahl Standardreißzähne | 19 19 |
Reißzahnhalter | 19 19 |
Abstand Reißschenkelhalter | 4.5 " 114.3 mm |
Wichtige Spezifikationen
Die in der Maschinenmitte angeordneten Cat®-Flachaufreißer (MMS) sind durch ihren größeren Bewegungsbereiche auf maximale Produktivität ausgelegt. Diese leicht zu bedienenden Flachaufreißer sind in einer geraden Ausführung passend zur Baustelle verfügbar und stellen ein vielseitiges Anbaugerät für Ihre Cat®-Motorgrader dar.
Der neu gestaltete Gabelträger ist breiter, um die Anzahl der Durchgänge zu verringern. Außerdem vergrößert er den Abstand zu den Maschinenkomponenten, um das Risiko einer Beschädigung zu reduzieren.
Der in der Maschinenmitte angeordnete Flachaufreißer ist mit allen Fronthubvorrichtungen kompatibel und kann bei allen Motorgradern 140, 150 und 160 mit Joystick-Lenkung nachgerüstet werden, um den Wert Ihres Anbaugeräts zu steigern. Der Verzicht auf Passscheiben und Verschleißeinsätze ermöglicht ein intelligenteres Arbeiten, indem der regelmäßige Wartungsaufwand reduziert wird.
Der variable Reißzahnabstand sorgt für Vielseitigkeit und Anpassbarkeit an die jeweiligen Bodenbedingungen. Der gerade Gabelträger ermöglicht die Verwendung anschraubbarer Erweiterungen für einfachere Anwendungen.
Anzahl Standardreißzähne | 19 19 |
Reißzahnhalter | 19 19 |
Abstand Reißschenkelhalter | 4.5 " 114.3 mm |
Reißtiefe, Maximum | 11.17 " 283.8 mm |
Arbeitsbreite | 97.87 " 2486 mm |
Maschinenkompatibilität Motorgrader | 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 |
Ausbrechkraft | 6744 lb 30 kN |
Eindringkraft | 20233 lb 90 kN |
Gewicht | 2756 lb 1250 kg |
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
In der Maschinenmitte angeordneter Flachaufreißer
In der Maschinenmitte angeordneter Flachaufreißer