Reißzähne
Anzahl Standardreißzähne | 13 13 |
Abstand Reißschenkelhalter | 4.6 " 116 mm |
Reißzahnhalter | 13 13 |
Wichtige Spezifikationen
In der Maschinenmitte angeordneter Cat-Flachaufreißer in V-Form
Der neu gestaltete Gabelträger ist breiter, um die Anzahl der Durchgänge zu verringern. Außerdem vergrößert er den Abstand zu den Maschinenkomponenten, um das Risiko einer Beschädigung zu reduzieren.
Der in der Maschinenmitte angeordnete Flachaufreißer ist mit allen Fronthubvorrichtungen kompatibel und kann bei allen Motorgradern vom Typ 120, 140, 150 und 160 nachgerüstet werden, um den Wert Ihres Anbaugeräts zu steigern. Der Verzicht auf Passscheiben und Verschleißeinsätze ermöglicht ein intelligenteres Arbeiten, indem der regelmäßige Wartungsaufwand reduziert wird.
Der variable Reißzahnabstand sorgt für Vielseitigkeit und Anpassbarkeit an die jeweiligen Bodenbedingungen. Der V-förmige Gabelträger reduziert die Motorbelastung beim Aufreißen des Bodens.
Anzahl Standardreißzähne | 13 13 |
Abstand Reißschenkelhalter | 4.6 " 116 mm |
Reißzahnhalter | 13 13 |
Reißtiefe, Maximum | 11.5 " 292 mm |
Arbeitsbreite | 70.1 " 1781 mm |
Maschinenkompatibilität Motorgrader | 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 |
Eindringkraft | 20233 lb 90 kN |
Ausbrechkraft | 6744 lb 30 kN |
Gewicht | 2275 lb 132 kg |
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
In der Maschinenmitte angeordneter Flachaufreißer
In der Maschinenmitte angeordneter Flachaufreißer