14

Motorgrader 14 Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Basisleistung (1. Gang) – Netto
238 HP
178 kW
Einsatzgewicht – typische Ausstattung
57250 lb
25968 kg
Schildbreite
14 '
4.2 m

Übersicht

Voller Leistung, Technologie und Fahrerfunktionen

Der Motorgrader Cat® 14 bietet leistungsstarke Straßenplanierarbeiten mit präziser Schildsteuerung, Kraftstoffeffizienz und intelligenter Technologie. Er eignet sich ideal für die Instandhaltung von Transportstraßen, die Baustellenvorbereitung und Schwerlastplanierarbeiten auf anspruchsvollen Baustellen.

Vorteile

Mit weniger Kraftstoff mehr bewegen

Der Eco-Modus spart Kraftstoff bei unveränderter Produktivität.

Bis zu 78% Weniger Armbewegungen

Verringert Ermüdung durch Armbewegungen bei der Joystick-Bedienung.

Integrierte Technologien

Die Verwendung von Cat® GRADE-Technologien kann Ihre gesamte Produktivität durch höhere Genauigkeit, weniger Nacharbeiten und geringere Kosten steigern.

Produktspezifikationen für 14

Basisleistung (1. Gang) – Netto 238 HP 178 kW
Motormodell Cat C13 Cat C13
Bohrung 5.1 " 130 mm
Hub 6.2 " 157 mm
Drehzahl bei Nennleistung 1850/min 1850/min
Anmerkung (3) Die angegebene Nettoleistung ist die bei einer Nenndrehzahl von 1850/min verfügbare, am Schwungrad gemessene Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet ist. Die angegebene Nettoleistung ist die bei einer Nenndrehzahl von 1850/min verfügbare, am Schwungrad gemessene Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet ist.
Ausführung für Standardbedingungen 122 °F 50 °C
Anmerkung (2) Die optimierte Leistungsstufenautomatik (VHP) Plus gehört beim 14M3 zur Standardausrüstung. Die optimierte Leistungsstufenautomatik (VHP) Plus gehört beim 14M3 zur Standardausrüstung.
Drehmomentanstieg 41% 41%
Max. Höhe – volle Leistung 13900 ' 4237 m
Max. Drehmoment – VHP Plus 1137 lb/ft 1542 N·m
Emissionen Tier 4 Final/Stufe V, Tier 3/Stufe IIIA entsprechend oder Tier 2/Stufe II entsprechend Tier 4 Final/Stufe V, Tier 3/Stufe IIIA entsprechend oder Tier 2/Stufe II entsprechend
Maximale Höhe – volle Leistung (Tier 3) 14349 ' 4374 m
Maximale Höhe – volle Leistung (Tier 2) 12049 ' 3672 m
Anmerkung (1) Die Nettoleistung wird gemäß den Normen ISO 9249, SAE J1349 und EWG 80/1269 nach den Vorgaben zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen. Die Nettoleistung wird gemäß den Normen ISO 9249, SAE J1349 und EWG 80/1269 nach den Vorgaben zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen.
Standard – Lüfterdrehzahl – Minimum 550/min 550/min
Anmerkung (4) Leistung nach ISO 14396 – Nenndrehzahl 1850/min – Leistungsstufenautomatik VHP+ = 228 kW (306 HP) Leistung nach ISO 14396 – Nenndrehzahl 1850/min – Leistungsstufenautomatik VHP+ = 228 kW (306 HP)
Anmerkung (5) Cat-Motoren mit einem SCR-System (Selective Catalytic Reduction, selektive katalytische Reduktion) erfordern die Verwendung von: – Abgasreinigungsflüssigkeiten (DEF, Diesel Exhaust Fluid), die die Anforderungen der ISO 22241-1 (International Organization for Standardization, Internationale Normungsorganisation) erfüllen. Cat-Motoren mit einem SCR-System (Selective Catalytic Reduction, selektive katalytische Reduktion) erfordern die Verwendung von: – Abgasreinigungsflüssigkeiten (DEF, Diesel Exhaust Fluid), die die Anforderungen der ISO 22241-1 (International Organization for Standardization, Internationale Normungsorganisation) erfüllen.
Standard – Lüfterdrehzahl – Maximum 1600/min 1600/min
Hubraum 763 in³ 12.5 l
Anzahl der Zylinder 6 6
Einsatzgewicht – typische Ausstattung 57250 lb 25968 kg
Anmerkung *Das Einsatzgewicht bei Grundausrüstung gilt für eine Standardmaschine mit Reifen 20.5 R25, vollem Kraftstofftank und ROPS-Fahrerkabine. *Das Einsatzgewicht bei Grundausrüstung gilt für eine Standardmaschine mit Reifen 20.5 R25, vollem Kraftstofftank und ROPS-Fahrerkabine.
Schildbreite 14 ' 4.2 m
Bogenradius 16.3 " 413 mm
Schar-Drehkranz-Abstand 4.6 " 117 mm
Max. Schnitttiefe 23.3 " 593 mm
Drehkranz-Mittenverschiebung – links 25.6 " 650 mm
Max. Bodenfreiheit 16.5 " 419 mm
Drehkranz-Mittenverschiebung – rechts 20.5 " 520 mm
Scharspitzen-Reichweite – rückwärts
Maximale seitliche Auslage außerhalb der Reifen – rechts 78.9 " 2004 mm
Scharseitenverschiebung – rechts 31.1 " 790 mm
Scharseitenverschiebung – links 29.1 " 740 mm
Maximale seitliche Auslage außerhalb der Reifen – links 73.6 " 1870 mm
Scharspitzen-Reichweite – vorwärts 40° 40°
Drehkranz – Äußerer Durchmesser 71.7 " 1822 mm
Vorderachse – Radsturz – Links/Rechts 17.1° 17.1°
Vorderachse – Vollständige Schwingung pro Seite 32° 32°
Scharbreite – mit Eckmesser 169 " 4290 mm
Scharhöhe - mit Schneidmesser 24.9 " 631 mm
Scharbreite – ohne Eckmesser 164 " 4166 mm
Scharhöhe – ohne Schneidmesser 23 " 585 mm
Bruttofahrzeuggewicht – Basis* – gesamt 50980 lb 23124 kg
Bruttofahrzeuggewicht – Basis* – Vorderachse 13994 lb 6344 kg
Bruttofahrzeuggewicht – typische Ausstattung – gesamt 57250 lb 25968 kg
Bruttofahrzeuggewicht – typische Ausstattung – Hinterachse 42005 lb 19053 kg
Bruttofahrzeuggewicht – typische Ausstattung – Vorderachse 15245 lb 6915 kg
Bruttofahrzeuggewicht – Basis* – Hinterachse 36994 lb 16780 kg
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 2,0 kg (4,4 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,860 Tonnen (2,76 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 2,0 kg (4,4 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,860 Tonnen (2,76 US-Tonnen) entspricht.

14 Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Joystick, elektrisch verstellbare Armlehnen
  • Klimaanlage mit Heizung
  • Anzeige für Drehkranzseitenverstellungsbolzen
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Digitalanzeige für Drehzahl und Gang
  • Türen, links und rechts mit Scheibenwischer
  • Analoge Instrumentengruppe in der Fahrerkabine (einschließlich Kraftstoff, Knicklenkwinkel, Motorkühlmitteltemperatur, Motordrehzahl und Hydrauliköltemperatur)
  • Anzeige für Maschinenhöhe
  • Meldungsanzeige
  • Joystick, Gangschaltung
  • Hydraulik-Joysticks für Anbaugeräte, Lenkung, Getriebe
  • Leitern, Fahrerkabine, links und rechts
  • Seitenbeleuchtung, links und rechts
  • Nachtbeleuchtung, Fahrerkabine, LED
  • Betriebsstundenzähler, digital
  • Weitwinkel-Innenrückspiegel
  • 12-V-Steckdose
  • Radiovorrüstung
  • Fahrerkabine mit Überrollschutzaufbau (ROPS), schallgedämmt bis 73 dB(A) nach ISO 6394 bei 70 % Gebläsedrehzahl
  • Sitz, mechanische Federung, Stoffbezug
  • Ablagefächer
  • Elektronische Drosselklappensteuerung

ANTRIEBSSTRANG

  • Zweistufiger Trockenluftfilter mit Radialdichtung, mit Serviceanzeige über Messenger und Staubauswerfer
  • Knicklenkung mit automatischer Lenkrückstellung
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air After Cooler)
  • Automatische Differenzialsperre
  • Bremsverschleißanzeige
  • Ölbadscheibenbremsen, hydraulisch, an vier Rädern
  • Konstante Kraftübertragung auf den Boden
  • Überwachungssystem
  • Rutschkupplung für Drehwerkantrieb
  • Schaltbare Differenzialsperre*
  • Öko-Ablassventil, Motoröl
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter, hydraulisch
  • Motor-ECO-Modus
  • Ätherstarthilfe
  • Kraftstofftank, Bodenebene
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Schalldämpfer, unter der Motorhaube (China Nonroad Stufe III und Tier 3/Stufe IIIA/Tier 2/Stufe II entsprechend)
  • Optimierte Leistungsstufenautomatik
  • Feststellbremse – Mehrscheiben, abgedichtet, ölgekühlt
  • Handpumpe für Kraftstoff
  • Sedimentabscheider im Kraftstofftank
  • Drei Ausführungen des Motors C13. Eine erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final/Stufe V und ist für Länder mit strengeren Vorschriften erforderlich. Eine erfüllt die Emissionsnormen Tier 3/Stufe IIIA/China Nonroad Stufe III, abhängig von den Emissionsnormen des jeweiligen Landes. Eine erfüllt Tier 2/Stufe II entsprechende Emissionsnormen und ist in nicht oder weniger streng regulierten Ländern verfügbar, abhängig von den Emissionsnormen des jeweiligen Landes.
  • Getriebe: 8F/6R, Lastschaltgetriebe, Direktantrieb

ELEKTRIK

  • Drehstromgenerator: 150 A, abgedichtet
  • Batterien, wartungsfrei, HD, Kälteprüfstrom 1125 A
  • Schutzschaltertafel
  • 24-V-Elektriksystem*
  • Riemenantrieb mit automatischem Riemenspanner
  • Beleuchtung: Rückfahrscheinwerfer (LED), dachmontiert, Brems-/Rückleuchten (LED)
  • Product Link
  • Anlasser, elektrisch
  • Wartungsleuchten, Gehäuse, hinten, LED

SICHERHEIT

  • Rückfahrwarnsignal
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Hammer (Notausstieg)
  • Warnhorn, elektrisch
  • Hydrauliksperre für Straßenfahrten
  • Sitzbelegungserkennung
  • Blendschutzlackierung – oben an Vorderrahmen, Heckhaube und Aufreißerzylinder
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Notlenkung
  • Scheiben, Verbundglas: Feste Frontscheibe mit Intervall-Scheibenwischer; Seiten- und Heckscheibenwischer (3)

14 Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Druckluft-Warnhorn
  • Beheizte Tür
  • Spiegel, bessere Sicht
  • Außenspiegel beheizt, 24 V
  • Außenspiegel
  • Sitz, beheizt
  • Sitz, klimatisiert
  • Heckkamera
  • Sicherheitsgurtwarnleuchte

ANTRIEBSSTRANG

  • Getriebe mit Schaltautomatik
  • Motor, Kompressionsbremse

TECHNOLOGIE

  • Cat GRADE mit Cross Slope
  • Stabile Schar
  • Advanced Control Joysticks
  • Automatisches Knickgelenk (Auto Articulation)

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Trümmerschutz
  • Schutzvorrichtungen, Zylinder, Vorderachse
  • Hinterer Rammschutz
  • Schalldämmung, Motorraumverkleidung und Getriebe
  • Getriebeschutzblech
  • Schar-Hubdruckspeicher
  • Schnellbetankung, 378,5 l/min (150 US-Gall./min)
  • Tragrahmen-Verschleißstreifen aus Metall

ELEKTRIK

  • Stroboskop-Warnleuchte (LED)
  • Beleuchtung, Frontscheinwerfer, Fernlicht
  • Beleuchtung, Frontscheinwerfer, Abblendlicht
  • Befestigung für Warnleuchte
  • Arbeitsscheinwerfer, Halogen
  • Arbeitsscheinwerfer, LED

SICHERHEIT

  • Zusätzliche Rückfahrkamera und zusätzlicher Monitor
  • Schlüssel für Wegfahrsperre (MSS, Machine Security System)

SONSTIGES ZUBEHÖR

  • Scharkörper, 4,9 m (16')
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 240 V
  • Hydrauliksysteme mit zusätzlichen Hydraulikventilen: Basis +1, Basis +3, Basis +4, Basis +5, Basis +6
  • Product Link Satellit, Mobilfunk
  • Felge, 431,8 mm x 635 mm (17" x 25") MP (Reserve)
  • Schneeflügel, Rahmenvorrüstung
  • Schnelleinfüllung

ARBEITSGERÄTE/SCHNEIDWERKZEUGE (GET, GROUND ENGAGING TOOLS)

  • Schar 4,9 m (16') mit flachem Schneidmesser 254 x 35 mm (10" x 13/8")
  • Schubblock, Kontergewicht
  • Heckreißzahn
  • Reißzahn

FLÜSSIGKEITEN

  • Kühlmittel, -51 °C (-60 °F)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Fleet für Tagebau

    Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat GRADE mit 3D für Motorgrader

    Cat GRADE mit 3D für Motorgrader ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt.

  • Cat GRADE mit Cross Slope für Motorgrader

    Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat GRADE mit 3D für Motorgrader ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Health

    Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

    Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Terrain für das Planieren

    Das Planieren ist eine wichtige, oft übersehene Tätigkeit, die beim Laden und Transport eine wichtige Unterstützungsfunktion einnimmt. Cat® MineStar™ Terrain für das Planieren trägt dazu bei, Dozer- und Motorgrader-Arbeiten sichererer und effizienter zu gestalten, was sich erheblich auf das Betriebsergebnis eines Bergwerks auswirken kann. Terrain für das Planieren unterstützt Fahrer dabei, die benötigte Steigung schneller zu erzielen, ohne Vermessung, Schätzungen oder Nacharbeiten.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Das Planieren ist eine wichtige, oft übersehene Tätigkeit, die beim Laden und Transport eine wichtige Unterstützungsfunktion einnimmt. Cat® MineStar™ Terrain für das Planieren trägt dazu bei, Dozer- und Motorgrader-Arbeiten sichererer und effizienter zu gestalten, was sich erheblich auf das Betriebsergebnis eines Bergwerks auswirken kann. Terrain für das Planieren unterstützt Fahrer dabei, die benötigte Steigung schneller zu erzielen, ohne Vermessung, Schätzungen oder Nacharbeiten.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 14 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Motorgrader 14

14

14

14

14

14

14

14

14

Motorgrader 14
14
14
14
14
14
14
14
14

Motorgrader 14

Motorgrader 14

Motorgrader 14

Motorgrader 14

Cat®-Motorgrader 14

Joysticks für erweiterte Steuerung | Cat®-Motorgrader

Cat®-Motorgrader der M-Serie | Integrierte Technologien

Motorgrader 14
Motorgrader 14
Motorgrader 14
Motorgrader 14
Cat®-Motorgrader 14
Joysticks für erweiterte Steuerung | Cat®-Motorgrader
Cat®-Motorgrader der M-Serie | Integrierte Technologien

360 View
360 View