24

Motorgrader 24 Tier 4 Final, Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – EWG 80/1269
535 HP
399 kW
Schildbreite
24 '
7.3 m
Bohrung
5.4 "
137.2 mm

Übersicht

Meister der Transportstraßen

Instandhaltung von Transportstraßen für Bergwerke für maximale Produktivität mit dem Motorgrader Cat® 24. Mit 535 HP (399 kW) lässt sich sein 24 Fuß langer Scharkörper in weniger Durchgängen planieren. Der 24-Grader ist für den Einsatz unter schwierigen Bergbaubedingungen gebaut und bietet Sicherheit, Komfort und niedrigere Betriebskosten.

Vorteile

Hält Querneigung bei

Cat Grade Control hilft dem Fahrer, die gewünschte Querneigung beizubehalten.

Bis zu 11% Mehr Gewicht

Gewährt zuverlässige Traktion und Bodendruck der Schar.

Organisieren Sie Ihre Flotte

Cat MineStar unterstützt Sie beim Managen Ihrer Flotte, um die Qualität und Betriebskosten zu optimieren.

Produktspezifikationen für 24

Nettoleistung – EWG 80/1269 535 HP 399 kW
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6 " 152.4 mm
Anmerkung (1) Die Nettoleistung wird gemäß den Normen ISO 9249, SAE J1349 und EWG 80/1269 nach den Vorgaben zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen. Die Nettoleistung wird gemäß den Normen ISO 9249, SAE J1349 und EWG 80/1269 nach den Vorgaben zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen.
Anmerkung (3) Die angegebene Nettoleistung ist die bei einer Nenndrehzahl von 1800/min verfügbare, am Schwungrad gemessene Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet ist. Die angegebene Nettoleistung ist die bei einer Nenndrehzahl von 1800/min verfügbare, am Schwungrad gemessene Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet ist.
Anmerkung (2) Die optimierte Leistungsstufenautomatik Plus ist Standard beim 24. Die optimierte Leistungsstufenautomatik Plus ist Standard beim 24.
Ausführung für Standardbedingungen 122 °F 50 °C
Emissionen Tier 4 Final/Stufe IV oder Tier 2/Stufe II entsprechend Tier 4 Final/Stufe IV oder Tier 2/Stufe II entsprechend
Anmerkung (4) Leistung nach ISO 14396. Nenndrehzahl 1.800 (561 HP) Leistung nach ISO 14396. Nenndrehzahl 1.800 (561 HP)
Motormodell Cat C27 Cat C27
Hubraum 1648 in³ 27.03 l
Anzahl der Zylinder 12 12
Schildbreite 24 ' 7.3 m
Schildhöhe 40 " 1025 mm
Max. Schnitttiefe 21.7 " 550 mm
Max. Bodenfreiheit 16.1 " 410 mm
Klimaanlage Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe den Aufkleber oder die Betriebsanleitung. – Wenn die Anlage mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) befüllt ist, enthält sie 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen (2,521 US-Tonnen) entspricht. Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe den Aufkleber oder die Betriebsanleitung. – Wenn die Anlage mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) befüllt ist, enthält sie 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen (2,521 US-Tonnen) entspricht.
Gewicht* 161695 lb 73344 kg

24 Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Motor: C27
  • Elektrischer Anlasser, 24 Volt
  • Doppelluftfilter mit Vorreiniger
  • Automatischer Staubauswerfer
  • Ätherstarthilfe
  • Automatischer Sauglüfter mit bedarfsgesteuertem Antrieb
  • Antrieb, Lüfterdrehzahl nahe Null
  • Differenzialwandler, Überbrückung
  • Planeten-Lastschaltgetriebe, 533 mm (21") mit 6V/3R, ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Elektronische Kupplungsdrucksteuerung)
  • Schaltautomatikerweiterung, APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy, Elektronische Getriebesteuerung zur Produktivitätssteigerung)
  • Fahrtrichtungsschaltmanagement
  • Schaltbare Differenzialsperre (automatisch/manuell)
  • Feststellbremse: ölgekühlte Lamellenbremse, gekapselt
  • Schnellbefüllung (Kraftstoff, Hydrauliköl, Getriebeöl, Kühlmittel)
  • Kraftstoffentlüftungspumpe, elektrisch
  • Elektronischer Vorabscheider Wasser/Kraftstoff
  • Vorabscheider, Wasser/Kraftstoff
  • Wärmeabschirmung
  • Flüssigkeitsüberwachung (Motor, Getriebe, Hydraulik, Differenzial)

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • Lichtmaschine: 150 A, geschlossen, Ansaugluftfilter
  • Wartungsfreie Batterien, 12 V (4), 200 Ah
  • HD-Starter (zwei)
  • Elektrische Hydraulikventile für 8 Grundfunktionen
  • Elektrische Anlage mit 24 V
  • Leuchten: Rückfahrscheinwerfer, Bremsleuchten, Schlussleuchten, Fahrtrichtungsanzeiger
  • Fremdstartanschluss

ARBEITSUMGEBUNG

  • Klimaanlage und Heizung schallgedämpft, druckbelüftete Fahrerkabine 73 dB(A) gemäß ISO 6394 bei 70 Prozent Motorlüfterdrehzahl
  • Verstellbare Armlehne
  • Elektrohydraulische Bedienelemente
  • Elektronische Drosselklappensteuerung
  • Automatische Knickgelenkrückführung
  • Digitales 10-Zoll-Touchscreen-Informationsdisplay
  • Kamera zur Rückraumüberwachung
  • Kleiderhaken
  • Gefederter Komfortsitz, Stoffbezug
  • Feste Frontscheibe aus Verbundglas mit Intervallwischern, Seitenscheiben (zwei), Heckscheibe mit Wischer/Waschanlage
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Hydrauliksperre für Straßenfahrten und Wartungsarbeiten

TECHNOLOGIEPRODUKTE

  • VIMS – 3G
  • Maschinensteuerung Querneigung
  • Überdrehzahl-/Unterdrehzahlschutz
  • Lenksystem der zweiten Generation
  • Aufreißerabstellautomatik
  • Drehwinkelbegrenzung

SICHERHEIT

  • Vorrichtung für Feuerlöschanlage
  • Drehkranzrutschkupplung
  • Verriegelbare Türen
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Notlenkung
  • Befestigungsverankerungen für Höhenarbeiten
  • Hintere Tandem-Zugangsplattform
  • Sicherheitsgurtwarnleuchte

SCHNEIDWERKZEUGE

  • Scharkörper, 7315 mm x 1067 mm x 50 mm (24" x 42" x 2")
  • Heckaufreißer mit 7 Reißzähnen, 3 Reißzähne/Spitzen im Lieferumfang enthalten

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Scharhubdruckspeicher
  • Automatisches Schmiersystem Lincoln Centro-Matic
  • Schartragrahmen, acht Bodenplatten mit austauschbaren Verschleißstreifen
  • Kraftstofftank, 908 l (240 US-Gall.) mit Schnellbetankung
  • Betankung auf Bodenebene
  • Schubplatte, Kontergewicht
  • SOS-Anschlüsse für Motor, Hydraulik, Getriebe, Kühlmittel, Kraftstoff
  • Hydraulische und elektrische Trennwände
  • Servicezentrum für Betriebsflüssigkeiten: Motor-, Getriebe-, Hydrauliköl- und Kühlmittel-Anschlussöffnung

24 Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Beheizbarer Sitz
  • Sitz mit Heizung und Belüftung
  • Druckluft-Warnhorn
  • Radio (Bluetooth)
  • Radio, Satellit, Sirius
  • Montierte Außenspiegel
  • Beheizte montierte Außenspiegel 24 V
  • Rückfahrkamera mit zusätzlichem Spezialmonitor
  • Automatisches Knickgelenk (Auto Articulation)

ANTRIEBSSTRANG

  • Lamellenzweikreiskühler
  • Vorreiniger Sy-klone
  • Schar mit Schwimmfunktionsregler

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Schutzpaket einschließlich Schmutzfängern (zwei) unten, Motorraum und Vorderachse (zwei)
  • Doppelkotflügel mit montierten Schutzgeländern
  • Schalldämpfungschutzpaket

ELEKTRIK

  • Fahrereinstiegs-Halogenbeleuchtungspaket
  • Fahrereinstiegs-LED-Beleuchtungspaket
  • Arbeitsbeleuchtungspaket mit Halogenscheinwerfern
  • Arbeitsbeleuchtungspaket mit LED-Scheinwerfern
  • LED-Stroboskop-Warnleuchte

SICHERHEIT

  • Fahrerkabinenplattform mit Doppelzugang
  • Frontkameras (zwei)
  • Feuerlöschanlage
  • Unterlegkeile mit Halterung

SONSTIGES ZUBEHÖR

  • VIMS und Product Link für Satellit
  • VIMS und Doppel-Product Link (Mobilfunk/Satellit)
  • Nur-Felgen-Option, 25" x 29" MP

ARBEITSGERÄTE/SCHNEIDWERKZEUGE (GET, GROUND ENGAGING TOOLS)

  • Flaches Schneidmesser 406 mm x 60 mm (16" x 2,36")
  • Gezahntes Schneidmesser 406 mm x 75 mm (16" x 2,95")
  • Bergbau-Schneidmessersystem 355,6 mm x 75 mm (14" x 2,13")
  • Reißzahn

FLÜSSIGKEITEN

  • Kältepaket – kältebeständiges Hydrauliköl, kältebeständiger Motor, kältebeständige Hydraulik, kältebeständiges Getriebe und kältebeständiger Kühlwasservorwärmer (240 V/30 A)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Fleet für Tagebau

    Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat GRADE mit 3D für Motorgrader

    Cat GRADE mit 3D für Motorgrader ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt.

  • Cat GRADE mit Cross Slope für Motorgrader

    Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat GRADE mit 3D für Motorgrader ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Health

    Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

    Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Terrain für das Planieren

    Das Planieren ist eine wichtige, oft übersehene Tätigkeit, die beim Laden und Transport eine wichtige Unterstützungsfunktion einnimmt. Cat® MineStar™ Terrain für das Planieren trägt dazu bei, Dozer- und Motorgrader-Arbeiten sichererer und effizienter zu gestalten, was sich erheblich auf das Betriebsergebnis eines Bergwerks auswirken kann. Terrain für das Planieren unterstützt Fahrer dabei, die benötigte Steigung schneller zu erzielen, ohne Vermessung, Schätzungen oder Nacharbeiten.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Das Planieren ist eine wichtige, oft übersehene Tätigkeit, die beim Laden und Transport eine wichtige Unterstützungsfunktion einnimmt. Cat® MineStar™ Terrain für das Planieren trägt dazu bei, Dozer- und Motorgrader-Arbeiten sichererer und effizienter zu gestalten, was sich erheblich auf das Betriebsergebnis eines Bergwerks auswirken kann. Terrain für das Planieren unterstützt Fahrer dabei, die benötigte Steigung schneller zu erzielen, ohne Vermessung, Schätzungen oder Nacharbeiten.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 24 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

24

24

24

24

24

24

24
24
24
24
24
24

360 View
360 View