Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.
Optimierte Scharnutzung und reduzierte Materialkosten mit Cat GRADE with Cross Slope
Integrierte Komponenten für eine verbesserte Leistung, Sicherheit und Unterstützung
Steigern Sie die Effizienz und Produktivität durch eine Reduktion von Zeitaufwand, Kraftstoffverbrauch und Durchgängen.
Cat GRADE mit Cross Slope
Cat GRADE mit Cross Slope
Bautechnologie – Cat® GRADE mit Cross Slope für Motorgrader
Cat® Stable Blade für Motorgrader