Atelieraufnahme

Aufhängungen Halterung (5 Tonnen) – Bolzenbefestigung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)
Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)
Gewicht
33.1 lb
15 kg
Gesamtbreite
12.7 "
323 mm

Übersicht

Halterung zur Verwendung mit Hämmern B2, B4, B4s, B6, B6s und B8.

Produktspezifikationen für Halterung (5 Tonnen) – Bolzenbefestigung

Schnittstellentyp Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)
Gewicht 33.1 lb 15 kg
Gesamtbreite 12.7 " 323 mm
Gesamtlänge 17.3 " 440 mm
Gesamthöhe 12.2 " 310 mm
Bolzendurchmesser 45/45 mm (1,8/1,8") 45/45 mm (1,8/1,8")

Vergleichen Sie Halterung (5 Tonnen) – Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.