5,8 m3 (7,6 yd3) für R1700

Ausstoßerschaufel 5,8 m3 (7,6 yd3) für R1700 5.8m3 (7.6 yds3) for R1700

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schaufel-Ersatzteilnummer
566-6471/495-1638
566-6471/495-1638
Maschinenmodell
R1700
R1700
Schneidwerkzeuge (GET)-System
Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA)
Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA)

Übersicht

IMMER DAS RICHTIGE WERKZEUG

Die Cat®-Ausstoßerschaufel für den Untertagebau ist auf optimale Ladbarkeit und strukturelle Zuverlässigkeit ausgelegt, damit Ihre Kosten pro Tonne gesenkt werden. Die Cat-Ausstoßerschaufel verfügt über eine bewegliche Ausstoßerplatte mit Funktionen zum Auswerfen von Material aus der Schaufel ohne Abkippen.

Vorteile

Optimierte Schaufelkonstruktion

Aggressive Cat-Schaufelkonstruktionen überzeugen durch herausragende Produktivität in den anspruchsvollsten Anwendungen.

Höhere Lebensdauer

Material, Konstruktion und Fertigung der Schaufeln sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu transportierenden abrasiven Materialien
abgestimmt.

Diverse Cat-Schneidwerkzeuge erhältlich

Für diese Schaufel sind diverse Cat-Schneidwerkzeuge und -Anbaugeräte erhältlich.

Produktspezifikationen für 5,8 m3 (7,6 yd3) für R1700

Schaufel-Ersatzteilnummer 566-6471/495-1638 566-6471/495-1638
Maschinenmodell R1700 R1700
Schneidwerkzeuge (GET)-System Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA) Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA)
Schaufelinhalt 5.8 m³ 7.6 yd³
Schaufelbreite über Schneidmesser ohne Schneidwerkzeug 2780 mm 109 "
Gewicht - Bodenschaufel 11991 lb 5439 kg
Gewicht - Schaufel mit MWO GET 15505 lb 7033 kg
Gewicht - Schaufel mit BOHA GET 15789 lb 7162 kg

Vergleichen Sie 5,8 m3 (7,6 yd3) für R1700 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat-Ausstoßerschaufel

Cat-Ausstoßerschaufel

Aktuelle Angebote für  5,8 m3 (7,6 yd3) für R1700

Weitere Angebote anzeigen