6,8 m3 (8,9 yds3) für R1700 und R1700 XE

Verschraubte Schaufel 6,8 m3 (8,9 yds3) für R1700 und R1700 XE

6.8m3 (8.9 yds3) for R1700 and R1700 XE

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schaufel-Ersatzteilnummer
561-1775
561-1775
Maschinenmodell
R1700 und R1700 XE
R1700 und R1700 XE
Schneidwerkzeuge (GET)-System
Modulares Anschweißen, Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA), Durilock
Modulares Anschweißen, Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA), Durilock

Übersicht

Einfaches Zusammenschrauben für Schachtbergwerke

Die speziell zur Reduzierung des Zeit- und Kostenaufwands für Transport, Montage und Nacharbeiten im Untertagebau entwickelte Cat®-Bolt-together-Schaufel ist die Lösung für geringere Reparaturkosten, kürzere Maschinenstillstandszeiten und höhere Maschinenproduktivität.

Vorteile

Betriebssicherheit

Die verschraubte Cat-Baggerschaufel erfordert kein qualifiziertes Wartungspersonal für das Untertageschweißen, was zu geringeren Sicherheitsrisiken und kürzeren Reparaturzeiten führt.

Höhere Lebensdauer

Material, Konstruktion und Fertigung der Schaufeln sind speziell auf
die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die abrasiven Materialien
ausgelegt.

Vorteile der Modularität

Die Schaufeln sind modular aufgebaut und können schneller montiert werden.

Produktspezifikationen für 6,8 m3 (8,9 yds3) für R1700 und R1700 XE

Schaufel-Ersatzteilnummer 561-1775 561-1775
Maschinenmodell R1700 und R1700 XE R1700 und R1700 XE
Schneidwerkzeuge (GET)-System Modulares Anschweißen, Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA), Durilock Modulares Anschweißen, Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA), Durilock
Schaufelinhalt 8.9 yd³ 6.8 m³
Gewicht - Bodenschaufel 9370 lb 4250 kg
Breite - Bodenschaufel 121.9 " 3096 mm
Höhe - Bodenschaufel 73.2 " 1860 mm
Tiefe - Bodenschaufel 63 " 1600 mm
Gewicht - Schaufel mit MWO GET 13591 lb 6165 kg
Breite - Schaufel mit MWO GET 121.9 " 3096 mm
Höhe - Schaufel mit MWO GET 77.5 " 1969 mm
Tiefe - Schaufel mit MWO GET 105.2 " 2673 mm
Gewicht - Schaufel mit BOHA GET 13900 lb 6305 kg
Breite - Schaufel mit BOHA GET 121.9 " 3096 mm
Höhe - Schaufel mit BOHA GET 76.9 " 1952 mm
Tiefe - Schaufel mit BOHA GET 103.5 " 2630 mm
Gewicht - Schaufel mit Durilock D50S GET 14010 lb 6355 kg
Breite - Schaufel mit Durilock D50S GET 121.9 " 3096 mm
Höhe - Schaufel mit Durilock D50S GET 76.3 " 1938 mm
Tiefe - Schaufel mit Durilock D50S GET 105 " 2668 mm

Vergleichen Sie 6,8 m3 (8,9 yds3) für R1700 und R1700 XE mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

BTB mit BOHA

Foto der BTB

BTB mit D50S

BTB mit BOHA
Foto der BTB
BTB mit D50S