6,3 m3 (8,2 yd3) for R2900 & R2900G

Kippschaufel 6,3 m3 (8,2 yd3) for R2900 & R2900G

6.3m3 (8.2 yds3) for R2900 & R2900G

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufel-Ersatzteilnummer
303-8806
303-8806
Maschinenmodell
R2900 und R2900G
R2900 und R2900G
Schneidwerkzeuge (GET)-System
Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock
Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock

Übersicht

IMMER DAS RICHTIGE WERKZEUG

Die Cat®-Schaufeln für Untertagebaulader weisen die Stärke und Robustheit auf, die Sie von einem Cat-Produkt erwarten. Sie sind auf optimale Ladbarkeit und strukturelle Zuverlässigkeit ausgelegt, damit Ihre Kosten pro Tonne gesenkt werden.

Vorteile

Optimierte Schaufelkonstruktion

Aggressive Cat-Schaufelkonstruktionen überzeugen durch herausragende Produktivität in den anspruchsvollsten Anwendungen.

Höhere Lebensdauer

Material, Konstruktion und Fertigung der Schaufeln sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu transportierenden abrasiven Materialien
abgestimmt.

Diverse Cat-Schneidwerkzeuge erhältlich

Für diese Schaufel sind diverse Cat-Schneidwerkzeuge und -Anbaugeräte erhältlich.

Produktspezifikationen für 6,3 m3 (8,2 yd3) for R2900 & R2900G

Schaufel-Ersatzteilnummer 303-8806 303-8806
Maschinenmodell R2900 und R2900G R2900 und R2900G
Schneidwerkzeuge (GET)-System Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock
Schaufelinhalt 8.2 yd³ 6.3 m³
Schaufelbreite über Schneidmesser ohne Schneidwerkzeug 120 " 3054 mm
Gewicht - Bodenschaufel 9636 lb 4371 kg
Gewicht - Schaufel mit MWO GET 13849 lb 6282 kg
Gewicht - Schaufel mit BOHA GET 14200 lb 6441 kg
Gewicht - Schaufel mit Durilock D50S GET 14244 lb 6461 kg

Vergleichen Sie 6,3 m3 (8,2 yd3) for R2900 & R2900G mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat-Kippschaufel

Cat-Kippschaufel