7,4 m3 (9,7 yd3) für R2900 XE

Kippschaufel 7,4 m3 (9,7 yd3) für R2900 XE

7.4m3 (9.7 yds3) for R2900 XE

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufel-Ersatzteilnummer
638-3510
638-3510
Maschinenmodell
R2900 XE
R2900 XE
Schneidwerkzeuge (GET)-System
Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock
Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock

Übersicht

IMMER DAS RICHTIGE WERKZEUG

Die Cat®-Schaufeln für Untertagebaulader weisen die Stärke und Robustheit auf, die Sie von einem Cat-Produkt erwarten. Sie sind auf optimale Ladbarkeit und strukturelle Zuverlässigkeit ausgelegt, damit Ihre Kosten pro Tonne gesenkt werden.

Vorteile

Optimierte Schaufelkonstruktion

Aggressive Cat-Schaufelkonstruktionen überzeugen durch herausragende Produktivität in den anspruchsvollsten Anwendungen.

Höhere Lebensdauer

Material, Konstruktion und Fertigung der Schaufeln sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu transportierenden abrasiven Materialien
abgestimmt.

Diverse Cat-Schneidwerkzeuge erhältlich

Für diese Schaufel sind diverse Cat-Schneidwerkzeuge und -Anbaugeräte erhältlich.

Produktspezifikationen für 7,4 m3 (9,7 yd3) für R2900 XE

Schaufel-Ersatzteilnummer 638-3510 638-3510
Maschinenmodell R2900 XE R2900 XE
Schneidwerkzeuge (GET)-System Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock
Schaufelinhalt 9.7 yd³ 7.4 m³
Schaufelbreite über Schneidmesser ohne Schneidwerkzeug 120 " 3054 mm
Gewicht - Bodenschaufel 10080 lb 4572 kg
Gewicht - Schaufel mit MWO GET 17593 lb 7980 kg
Gewicht - Schaufel mit BOHA GET 17943 lb 8139 kg
Gewicht - Schaufel mit Durilock D50S GET 18554 lb 8416 kg

Vergleichen Sie 7,4 m3 (9,7 yd3) für R2900 XE mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat-Kippschaufel

Cat-Kippschaufel